Lista de productos Bornes de alta corriente

Filtro

52 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corriente asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Número de conexiones

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensión asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Color

  • Otras opciones
    Cerrar

    Color



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Borne de corriente - UKH 50 - 3009118

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, anchura: 20 mm, altura: 76 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Precio cliente:

Borne de corriente - UKH 50 BK - 3048331

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, anchura: 20 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Precio cliente:

Borne de corriente - UKH 50 BU - 3009105

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, anchura: 20 mm, altura: 75,8 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Precio cliente:

Borne de corriente - UKH 50 RD - 3048344

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, anchura: 20 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Precio cliente:

Borne de corriente - UKH 50 1500V - 3247400

Borne de corriente, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 150 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, anchura: 20 mm, altura: 76 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Precio cliente:

Borne de corriente - UKH 50 1500V BU - 3247402

Borne de corriente, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 150 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, anchura: 20 mm, altura: 76 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Precio cliente:

Borne de corriente - UKH 50-F - 3247019

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, anchura: 20 mm, altura: 76 mm, color: gris, clase de montaje: atornillado directo

Precio cliente:

Borne de corriente - UKH 50-F BU - 3247062

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, anchura: 20 mm, altura: 76 mm, color: azul, clase de montaje: atornillado directo

Precio cliente:

Borne de corriente - UKH 50-FE - 3247052

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, anchura: 20 mm, color: negro/amarillo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Precio cliente:

Borne de corriente - UKH 50-FE-F - 3247057

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, anchura: 20 mm, altura: 76 mm, color: negro/amarillo, clase de montaje: atornillado directo

Precio cliente:
52 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380