Homologación
Tipo de carril portante
Número de conexiones
Sección mínima (rígido)
Color
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Borne de tierra de conexión por resorte, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 4, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, anchura: 4,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra de conexión por resorte, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne multipiso, con empalmadores de potencial, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra de conexión por resorte, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra de conexión por resorte, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra de conexión por resorte, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 6, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de tierra de conexión por resorte, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 3, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en