Tarjeta E/S
Tarjeta E/S
Homologación
Mando
Mando
Técnica de conexión de nivel de campo
Adaptador frontal VARIOFACE, para GE-FANUC serie 90-30, conexión de 2 x 8 canales, salida digital
Adaptador frontal VARIOFACE, para GE-FANUC Serie 90-30, conexión de 2 x 8 canales, entrada digital
Adaptador frontal VARIOFACE, para Schneider Electric Modicon TSX Quantum, conexión de 1 x 32 canales
Adaptador frontal VARIOFACE, para Schneider Electric Modicon TSX Quantum, conexión de 4 x 8 canales
Adaptador frontal VARIOFACE, para Siemens SIMATIC® S7-300, conexión de 1 x 32 canales
Adaptador frontal VARIOFACE, para Siemens SIMATIC® S7-400, conexión de 1x 32 canales
Adaptador frontal VARIOFACE, para Siemens SIMATIC® S7-400, sólo analógico
Adaptador frontal, conexión de 4 x 8 canales para SIMATIC S7-300, de 14 polos
Adaptador frontal VARIOFACE, para SIMATIC S 7-300, conexión de 2 x 8 canales.
Adaptador frontal VARIOFACE, para Allen Bradley ControlLogix y Honeywell PlantScape, conexión máx. de 1 x 32 canales. Los adaptadores frontales se encajan en las tapas altas 1756-TBE (accesorio original no incluido en el suministro).
"$pageName" en