Lista de productos bornes de paso para el montaje sobre carril

Filtro

11 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corriente asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Borne de paso - BT 1,25 - 3281122

Borne de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 7 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - BTO 1,25 - 3281100

Borne de paso, con foso para tornillos al aire, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 7 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - BT 2,0 - 3281123

Borne de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 8 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - BTO 2,0 - 3281107

Borne de paso, con foso para tornillos al aire, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 8 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - BT 3,5 - 3281124

Borne de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 10 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - BTO 3,5 - 3281114

Borne de paso, con foso para tornillos al aire, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 10 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de carril de paso - BT 5,5 - 3281133

Borne de carril de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 11 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de paso - BTO 5,5 - 3281139

Borne de paso, con foso para tornillos al aire, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 11 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de carril de paso - BT 14 - 3281176

Borne de carril de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 76 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 15 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne de carril de paso - BTO 14 - 3281182

Borne de carril de paso, con foso para tornillos al aire, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 76 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 15 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
11 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380