Homologación
Clase de montaje
Corriente asignada
Borne de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 7 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, con foso para tornillos al aire, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 7 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 8 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, con foso para tornillos al aire, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 8 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 10 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, con foso para tornillos al aire, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 10 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de carril de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 11 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, con foso para tornillos al aire, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 11 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de carril de paso, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 76 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 15 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de carril de paso, con foso para tornillos al aire, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 76 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 2, anchura: 15 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en