DEV-KIT BC 107,6: incluye 1 carcasa BC 107,6 y bornes para tarjeta (MKDS), suministrados en piezas individuales
Kit para nuevos desarrollos para cajas para electrónica
Con los kits para desarrollos realizará de forma rápida prototipos y equipos de preserie. Estos kits para nuevos desarrollos para las diferentes familias de cajas permiten realizar diseños de sistemas electrónicos y soluciones de conexión individuales. Phoenix Contact ofrece kits para nuevos desarrollos para cajas para carril de las series BC, EH, ME-IO, ME MAX, ME-PLC, RPI-BC y UM-BASIC.
Placa de circuito impreso para el BC 107,6 DEV-KIT
DEV-KIT UM-BASIC: incluye 1 carcasa de perfil UM-BASIC 100MM y bornes para tarjeta (SMKDS), suministrados en piezas individuales
Pletina de trama perforada para el EH 45 FLAT DEV-KIT; para bornes MKDS-5,08; adecuada para soldadura manual
DEV-KIT ME-IO: incluye 1 carcasa ME-IO 18,8 y tecnología de conexión enchufable (HSCH con HSCP), suministrados en piezas individuales
DEV-KIT ME-PLC: incluye 1 carcasa ME-PLC 40 y tecnología de conexión enchufable (36 polos), suministrados en piezas individuales
Conector de bus para conectar módulos BC en el carril; adecuado para BC DEV-KITS, contiene HBUS 107,6 y pinstrip
Muestra de placa de circuito impreso para caja ICS
Pletina de trama perforada para el ME MAX DEV-KIT; para carcasa de base MSTBO de 4 polos; adecuada para soldadura manual
Caja para carril DIN, para el montaje sobre carril DIN, con tapa encajable cerrada, color: gris claro (similar RAL 7035), anchura: 25 mm, altura: 100 mm, profundidad: 116,65 mm
Sus ventajas
- Soluciones de caja completas con tecnología de conexión integrada
- Pletinas de trama perforada adecuadas para el equipamiento manual
- Conectores de bus específicos para el diseño de sistemas para equipos completos
Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN
Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.
Novedades en tecnología de conexión de equipos
Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de encontrar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.
Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.