Descúbralo ahora en 3D
Eche un vistazo al módulo de control de 19" CHARX control integrated con todo lujo de detalles. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.
Los controladores de carga DC de libre programación CHARX control professional y CHARX control integrated constituyen la inteligencia de las modernas estaciones de recarga para la carga rápida modo 4 según IEC 61851-23. Se comunican con el vehículo eléctrico, monitorizan el proceso de carga, regulan parámetros como la corriente de carga y se encargan opcionalmente de otras tareas.
Memoria de programa y de configuración para el almacenamiento de programas de aplicación y otros archivos en sistema de archivos de PLC, enchufable, 2 GB con clave de licencia para las bibliotecas de bloques de función de la electromovilidad
CHARX control integrated, Unidad de control de potencia para el montaje de estaciones de recarga DC, Montaje en rack de 19", entrada: 0 V DC...1000 V DC, salida: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Control de carga programable para carga DC y AC de vehículos eléctricos según IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121, CHAdeMO con módem de radiotelefonía móvil integrado
|
|
|
---|---|---|
CHARX control integrated | CHARX control professional | |
Aplicación y tipo de montaje | Inserción y conexión rápida en estación de recarga de rack de 19" – integración de todos los componentes necesarios | Instalación clásica en la estación de recarga con carril DIN – posibilidad de diseño personalizado |
Funciones integradas | Control de carga, módem de radiotelefonía móvil, monitorización del aislamiento, contactores, fusible, fuente de alimentación de 24 V | Control de carga, módem de radiotelefonía móvil |
Interfaces integradas | Carga CCS, OCPP, TCP/IP, RS-485, bus CAN, E/S, tarjeta SIM, desconexión de emergencia, 230 V para ventilador | Carga CCS, carga CHAdeMO, carga AC, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, bus CAN, E/S, tarjeta SIM, tarjeta SD |
Puntos de recarga compatibles | 1 x DC | 1 x DC, 1 x AC |
Potencia de carga DC admitida | 500 kW (500 A / 1000 V) | Ilimitado |
Programación libre según IEC 61131 | ||
Dimensiones (An x Al x P) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 unidades rack en estándar de 19") | 285 mm x 158 mm x 70 mm |
Más información sobre el sistema de control de 19" | Más información sobre el control de carriles DIN |
|
|
|
|
---|---|---|---|
Contador de energía DC para carga conforme a la ley de calibración | Antena de radiotelefonía móvil | Tarjeta SD con licencia de usuario para bloques de función PC Worx | |
Ir al producto | Ir al producto | Ir al producto |
El sistema CHARX en formato estandarizado de 19" consta de varios módulos coordinados para distribuir, convertir y controlar la corriente de carga: el nuevo módulo de distribución CHARX power distribute, el nuevo módulo de control CHARX control integrated y los módulos de potencia CHARX power basic pueden combinarse para adaptarse a cualquier situación de carga.
En comparación con el equipamiento clásico con componentes de carril DIN, el diseño modular reduce considerablemente la complejidad de una estación de recarga DC y permite un montaje e intercambio rápidos de los módulos.
Eche un vistazo al módulo de control de 19" CHARX control integrated con todo lujo de detalles. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.
CHARX control professional y CHARX control integrated pueden programarse libremente según IEC 61131 para ajustarse a su aplicación de carga personalizada.
Con ello, obtiene un versátil control de carga para cubrir los diversos requisitos. De este modo, podrá diseñar el software y la interfaz de usuario de su estación de recarga totalmente a medida.
Reduzca su trabajo de ingeniería gracias a los bloques de función PC Worx preconfeccionados para la comunicación del vehículo según DIN SPEC 70121.