Fuente de tensión constante con tecnología de conexión enchufable para generar una tensión constante muy precisa de 15 V y para el suministro de sensores sin suministro propio. Tecnología de conexión push-in.
Fuente de tensión constante con tecnología de conexión enchufable para generar una tensión constante muy precisa de 15 V y para el suministro de sensores sin suministro propio. Tecnología de conexión por tornillo.
Fuente de tensión/corriente constante con tecnología de conexión enchufable, tensión de entrada 9,6 V DC ... 30 V DC. Tensión de salida ajustable 1,25 V DC ...10 V DC o corriente de salida ajustable 2,5 mA ... 20 mA. 20mA einstellbar. Configurable mediante el interruptor DIP. Tecnología de conexión push-in.
Fuente de tensión/corriente constante con tecnología de conexión enchufable, tensión de entrada 9,6 V DC ... 30 V DC. Tensión de salida: 1,25 V ... 10 V DC o corriente de salida: ajustable a 2,5 mA ... 20 mA. 10VDC oder Ausgangsstrom: 2,5mA ... 20mA einstellbar. Configurable mediante el interruptor DIP. Tecnología de conexión por tornillo.
"$pageName" en