Lista de productos bornes para componentes

Filtro

38 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corriente asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Número de conexiones

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensión asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Color

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Borne para componentes - ST 2,5-R 15K - 3035027

Borne para componentes, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 48,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne para componentes - ST 2,5-DIO/L-R - 3036262

Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 48,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne para componentes - ST 2,5-DIO/R-L - 3036518

Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 48,5 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne para componentes - ST 2,5-TWIN-R1K 0,6W - 3038354

Borne para componentes, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne para componentes - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - 3036246

Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne para componentes - ST 2,5-TWIN-DIO/R-L - 3036521

Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne para componentes - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R RD - 3037847

Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 3, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne para componentes - ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R - 3036233

Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 72 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne para componentes - ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - 3036534

Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 72 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Borne para componentes - ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R OG - 3028937

Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, longitud: 72 mm, anchura: 5,2 mm, color: naranja, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
38 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380