Protección contra contactos accidentales segura
El shutter garantiza una protección contra contactos accidentales segura para todos los contactos de potencia y señal de acuerdo con las normas IEC 61851-1, IEC 62196-1 e IEC 62196-2. De este modo, aumenta la seguridad eléctrica y además protege la estación de recarga contra el vandalismo y la humedad. En algunos países como España, Portugal, Gran Bretaña, Francia, Suecia, Italia o Suiza, la protección contra contactos accidentales está prescrita por norma.
Manejo intuitivo
El manejo es intuitivo, ya que la cubierta protectora se abre con tan solo insertar el conector de carga. No es necesario girar ni empujar el conector de carga.
Compatibilidad
Nuestro shutter es compatible con todas las tomas de carga de tipo 2 y tapas de protección de Phoenix Contact.