CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Set de cables para toma de infraestructuras
1737287

CHARX connect modular Gen 3, Tipo 2, Set de cables para toma de infraestructuras, 32 A , 480 V AC, Accesorios, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje por encaje, con contactos macho en un lado, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), IEC 62196-2

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje flexible y fácil mantenimiento gracias a los cables enchufables
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001