Ejecución
Potencia de carga
Corriente de carga
CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Fuerzas al enchufar y desenchufar optimizadas, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generation 1 Easy Mount, Logotipo "PHOENIX CONTACT"
CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Fuerzas al enchufar y desenchufar optimizadas, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 24 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generation 1 Easy Mount, Logotipo "PHOENIX CONTACT"
CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Fuerzas al enchufar y desenchufar optimizadas, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 24 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generation 1 Easy Mount, Logotipo "PHOENIX CONTACT"
CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Fuerzas al enchufar y desenchufar optimizadas, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generation 1 Easy Mount, Logotipo "PHOENIX CONTACT"
CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generation 1 Easy Mount, Logotipo "PHOENIX CONTACT"
CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"
CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"
CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"
CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 1,5 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"
CHARX connect, Caja de carga de infraestructuras, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 1 m, Actuador de bloqueo: 12 V, 4-polos, Montaje en pared trasera, Generación 1, Logotipo "PHOENIX CONTACT"
"$pageName" en