Homologación
Seguridad funcional
Acondicionador de señal de salida, HART. Separa y transmite señales de 0/4-20 mA a una carga en la zona segura. Separación galvánica de 3 vías, detección de fallo de línea (desconectable mediante conmutador DIP), SIL 2 (SC3) según IEC 61508, conexión por tornillo.
Acondicionador de señal de salida, HART. Separa y transmite señales de 0/4-20 mA a una carga en la zona segura. Separación galvánica de 3 vías, detección de fallo de línea (desconectable mediante conmutador DIP), SIL 2 (SC3) según IEC 61508, conexión push-in.
Acondicionador de señal de salida de 2 canales, HART. Separa y transmite señales de 0/4-20 mA a una carga en la zona segura. Separación galvánica de 4 vías, detección de fallo de línea, SIL 2 (SC3) según IEC 61508, conexión por tornillo.
Acondicionador de señal de salida de 2 canales, HART. Separa y transmite señales de 0/4-20 mA a una carga en la zona segura. Separación galvánica de 4 vías, detección de fallo de línea, SIL 2 (SC3) según IEC 61508, conexión push-in.
Acondicionador de señal de salida Ex i de 2 canales, HART. Separa y transmite señales de 0/4-20 mA de forma intrínsecamente segura a una carga en la zona Ex. Separación galvánica de 4 vías, detección de fallo de línea, SIL 2 (SC3) según IEC 61508, conexión por tornillo.
Acondicionador de señal de salida Ex i de 2 canales, HART. Separa y transmite señales de 0/4-20 mA de forma intrínsecamente segura a una carga en la zona Ex. Separación galvánica de 4 vías, detección de fallo de línea, SIL 2 (SC3) según IEC 61508, conexión push-in.
Acondicionador de señal de salida Ex i, HART. Separa y transmite señales de 0/4-20 mA de forma intrínsecamente segura a una carga en la zona Ex. Separación galvánica de 3 vías, detección de fallo de línea (desconectable mediante conmutador DIP), SIL 2 (SC3) según IEC 61508, conexión por tornillo.
Acondicionador de señal de salida Ex i, HART. Separa y transmite señales de 0/4-20 mA de forma intrínsecamente segura a una carga en la zona Ex. Separación galvánica de 3 vías, detección de fallo de línea (desconectable mediante conmutador DIP), SIL 2 (SC3), conexión push-in.
"$pageName" en