Estándar de carga
Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto
Predeterminado
Ejecución
CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Rosca M5, Generación 1, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado
CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Rosca M5, Generación 1, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado, Cantidad de embalaje especial
CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Rosca M5, Generación 1, Sin logotipo
CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Generation 1 Easy Mount, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado
CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Orificios de fijación en la parte delantera, Generation 1 Easy Mount +, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado, Orificios de fijación en la parte delantera
CHARX connect, Marco empotrado, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Rosca M5, Generación 1, Sin logotipo
CHARX connect, Marco de sujeción, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Generation 1 Easy Mount, Sin logotipo
CHARX connect, Tapa protectora, apertura automática, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Generación 1, Adhesivo "PHOENIX CONTACT" pegado
CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Generación 1, Adhesivo "PHOENIX CONTACT" pegado
CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Generación 1, Adhesivo "PHOENIX CONTACT" pegado
"$pageName" en