El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Impresora de inyección de tinta UV BLUEMARK E.CARD e impresora UV LED BLUEMARK ID COLOR

Impresoras UV LED

La innovadora impresora de inyección de tinta UV BLUEMARK E.CARD impresiona por la eficaz rotulación de materiales en tarjetas de plástico y metal. La impresora UV LED BLUEMARK ID COLOR permite imprimir materiales en impresión multicolor CMYK.

Go to Product Detail Page for item 1002329
BLUEMARK ID COLOR - Impresora
BLUEMARK ID COLOR - Impresora
1002329

Impresora con impresión multicolor CMYK y tecnología de inyección de tinta UV, con software de rotulación integrado "MARKING system App", pantalla en color táctil de 7 pulgadas para imprimir rótulos de plástico en formato UC, UCT, US y UM, así como placas metálicas.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1506740
BLUEMARK E.CARD US - Impresora
BLUEMARK E.CARD US - Impresora
1506740

Impresora monocromática de inyección de tinta UV para tarjetas, con procesamiento automatizado del material, guía de usuario intuitiva mediante la pantalla de la impresora, intercambio de datos a través de la interfaz OPC UA y software de rotulación, para el marcado de tarjetas UC y UCT, tiras de UM y marcadores metálicos.

Sus ventajas

  • Calidad de impresión y durabilidad óptimas gracias al curado con luz UV
  • Proceso de impresión que ahorra tiempo gracias al tratamiento automatizado del material
  • Adecuada para procesar grandes volúmenes de impresión y para el uso industrial continuo
  • Realización intuitiva de grandes proyectos de impresión con el MARKING system Software
  • Impresión de materiales de rotulación en blanco y negro y en color

Nuevos productos

Impresora de tarjetas de inyección de tinta UV de bajo mantenimiento

Eficaz impresora de inyección de tinta UV

Rotulación eficiente de tarjetas

La impresora de tarjetas BLUEMARK E.CARD impresiona por su alta eficiencia y sus sólidas soluciones de rotulación. Con un concepto de tinta modular, la impresora de inyección de tinta UV de poco mantenimiento permite obtener resultados de impresión óptimos en materiales plásticos y metálicos.

Características principales

  • Impresora de tarjetas de inyección de tinta UV monocroma
  • Tecnología de impresión térmica por inyección de tinta con curado UV
  • Rotulación de tarjetas UC y UCT, tiras UM y marcadores metálicos
  • Alimentación de material automática
  • Interfaces: USB, Ethernet, wifi

Sus ventajas

  • Hasta un 40 % de ahorro de tiempo gracias al tratamiento automatizado del material
  • Rotulación optimizada para cada aplicación gracias al concepto de tinta modular
  • Resultados de impresión óptimos gracias a la innovadora combinación de la tinta UV LED y la tecnología TIJ
  • Fácil manejo gracias a una guía de usuario intuitiva y soluciones de software eficaces
  • Bajo mantenimiento gracias a la sencilla sustitución de todo el sistema de tinta con el cartucho de tinta

Innovadora y eficiente
Impresora de inyección de tinta UV

Con la nueva BLUEMARK E.CARD podrá crear materiales de rotulación de alta calidad de plástico y metal. Convénzase por sí mismo del eficaz procesamiento del material, los óptimos resultados de impresión y la escasa necesidad de mantenimiento.

Más información
Impresora de inyección de tinta UV BLUEMARK E.CARD
Impresora de inyección de tinta UV BLUEMARK E.CARD con material de rotulación

BLUEMARK E.CARD Eficaz impresora de inyección de tinta UV

La BLUEMARK E.CARD establece nuevos estándares en la identificación industrial. Impresiona por su alta eficiencia y sus sólidas soluciones de rotulación. Gracias a la innovadora combinación de tecnología de inyección de tinta térmica y tintas curables UV LED, la impresora permite obtener resultados de impresión óptimos en materiales plásticos y metálicos. La sustitución periódica del cartucho de tinta, incluido el cabezal de impresión, minimiza los costes de mantenimiento. El software de rotulación hace que la planificación y la monitorización de sus trabajos de impresión sean sencillas e intuitivas. Además, la pantalla de la impresora le proporciona toda la información necesaria sobre el estado del equipo y de la impresión.

BLUEMARK ID COLOR con materiales de rotulación

BLUEMARK ID COLOR Impresora UV LED flexible

La impresora UV LED BLUEMARK ID COLOR rotula materiales de rotulación en impresión monocroma y multicolor CYMK. Las versátiles impresoras imprimen rápida y fácilmente materiales en formato de tarjeta y estera, así como marcadores de aluminio. Gracias a la tecnología UV LED de alta resistencia, los materiales resisten de inmediato las manchas y arañazos, por lo que pueden utilizarse inmediatamente. El manejo es intuitivo y ahorra tiempo gracias al software de rotulación integrado o introduciendo los datos directamente a través de la pantalla táctil en color de la impresora.