Homologación
Tapa protectora D15, para brida longitudinal, material tapa protectora: PA, altura: 19 mm
Tapa protectora D15, con brida longitudinal, material tapa protectora: PA, altura: 19 mm
Tapa protectora D25, con brida longitudinal, material tapa protectora: PA, altura: 19 mm
Tapa protectora D25, para brida longitudinal, material tapa protectora: PA, altura: 19 mm
Tapa protectora D50, para brida transversal, material tapa protectora: PA, altura: 19 mm, junta: no, Estándar
Tapa protectora D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 29,4 mm, junta: sí, Estándar, con cordón de amarre, diámetro Anillo del cordón de retención: 25 mm, para insertos hembra
Tapa protectora D7, para brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, altura: 29,4 mm, junta: no, Estándar, con cordón de amarre, diámetro Anillo del cordón de retención: 25 mm, para insertos de pines
"$pageName" en