En tan solo tres pasos a la medición de energía:
Configuración de una interfaz de comunicación, selección del tipo de red eléctrica y ajuste de la entrada de medición. En solo tres pasos, los medidores de energía EMpro se pueden configurar e integrar en la red. El asistente de instalación se inicia automáticamente tras la primera conexión del equipo. También puede realizar la configuración básica con la guía de usuario a través de los pulsadores de mando en el equipo.
Medidor de energía multifuncional con conexión Rogowski directa e interfaz Modbus/TCP y PROFINET integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)