Lista de productos Tecnología de conexión AC para el cableado de campo

Filtro

21 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=Aquí selecciona el diámetro exterior del cable a conectar, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
Aquí selecciona el diámetro exterior del cable a conectar

Aquí selecciona el diámetro exterior del cable a conectar

Diámetro de cable

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 12,00 mm, diámetro de cable máx.: 16,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 16,00 mm, diámetro de cable máx.: 21,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8,00 mm, diámetro de cable máx.: 12,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8,00 mm, diámetro de cable máx.: 21,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8,00 mm, diámetro de cable máx.: 12,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 12,00 mm, diámetro de cable máx.: 16,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 16,00 mm, diámetro de cable máx.: 21,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:

Conector enchufable de acoplamiento - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Conector circular (lado del cable), Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8,00 mm, diámetro de cable máx.: 21,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta

Precio cliente:

Clavija de pruebas - PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

Clavija de prueba PRC, 2000 ciclos de inserción, con posibilidad de desbloqueo manual, negra, 5 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 8 mm ... 21 mm.

Precio cliente:

Clavija de pruebas - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

Clavija de prueba PRC, 2000 ciclos de inserción, negra, con posibilidad de desbloqueo manual, 3 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 8 mm ... 21 mm.

Precio cliente:
21 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380