Cablee sus motores ahorrando espacio y tiempo.
Para la conexión sencilla de los motores, utilice bornes para carril de cuatro pisos para secciones transversales de 2,5 mm² y 4 mm². Los bornes permiten la distribución de potencial sencilla a través de un foso funcional en cada piso. Cada punto de embornado está equipado con una abertura para pruebas de fácil acceso.
Con los bornes de conexión del motor podrá cablear motores trifásicos ahorrando espacio en un ancho de bornes de 5,2 mm y/o 6,2 mm. La posibilidad de puenteado para puentear las fases fácilmente en cada piso reduce el tiempo de cableado.
Cada punto de contacto ofrece un contacto de comprobación adicional para las clavijas de prueba con un diámetro de 2,3 mm.
Con los bornes de instalación PTI podrá cablear motores monofásicos ahorrando espacio en un ancho de borne de 5,2 mm o 6,2 mm. La posibilidad de puenteado para puentear las fases fácilmente en cada piso reduce el tiempo de cableado.
Cada punto de contacto ofrece un contacto de comprobación adicional para las clavijas de prueba con un diámetro de 2,3 mm.
"$pageName" en