Localice fácilmente y con rapidez los fallos y realice trabajos de revisión libres de tensión.
Los distintos campos de aplicación exigen bornes con distintos elementos de interrupción. Phoenix Contact le ofrece bornes interrumpibles e interrumpibles por cuchilla con una capacidad de corriente de hasta 31 A y una tensión nominal máxima de 1.000 V.
Las principales características de los bornes interrumpibles por cuchilla son su construcción compacta y su fácil manejo. La cuchilla se maneja con un destornillador estándar.
Los bloqueos opcionales de circuitos ofrecen seguridad. La comprobación se puede realizar en ambos lados del punto de interrupción.
"$pageName" en