Conexión segura de cables en pocos pasos sin herramienta especial - con los sistemas de instalación.
Con nuestros sistemas de instalación podrá conectar los cables de forma sencilla y flexible. En función de la aplicación, puede elegir entre una sencilla conexión de cables, una cómoda distribución de energía o una compacta conexión de equipo. Las carcasas robustas y altos índices de protección le permiten una transmisión segura de la potencia en zonas exteriores y húmedas.
Basta con introducirlos una vez para conectarlos con seguridad: descubra una distribución de energía sencilla en campo con el sistema de instalación IPD.
El sistema de instalación IPD (Installation Power Distribution) se puede enchufar completamente y, gracias a la tecnología Push-in, permite la conexión cómoda y sin herramientas de cables de 3 y 5 polos hasta 2,5 mm². Para lograr un cableado de potencia particularmente estable a largo plazo en entornos industriales y exteriores, la instalación con IP67 está protegida contra las salpicaduras de agua y el polvo.
Puede instalar los conectores IPD de forma cómoda y rápida gracias a la conexión Push-in, en el lado del equipo, y la conexión Push-Lock, en el lado de campo. El bloqueo rápido garantiza, incluso en situaciones de montaje difíciles, el montaje seguro y el intercambio sencillo de equipos en caso de servicio. Las conexiones cable a cable se pueden realizar con conectores en las variantes macho y hembra.
La conexión Push-Lock de los conectores permite la instalación sencilla y rápida de conductores flexibles y rígidos. Puede abrir y cerrar el punto de embornaje fácilmente con ayuda de la palanca.
Los pasamuros IPD disponen en el lado del campo y del equipo de una conexión push-in. Los conductores se guían a través de la carcasa aérea y se enchufan directamente sin abrir el equipo. Esto permite una conexión cómoda incluso en áreas de difícil acceso.
Guíe el cable en el lado del campo a través de la carcasa aérea del pasamuros IPD. Conéctelo directamente en el equipo. A continuación, solo tiene que encajar la carcasa aérea y establecer la descarga de tracción a través de la tuerca para que la conexión de cables esté lista.
Gracias a la conexión push-in en el lado del equipo, los robots de cableado pueden conectar automáticamente los componentes en el equipo. De este modo, los pasamuros resultan ideales para aplicaciones de lámpara.
Los pasamuros IPD también están disponibles preconfeccionados con hilos trenzados. Estos están inmediatamente listos para el uso; solo tiene que cablear los extremos al aire.
Una distribución de energía acorde con las necesidades industriales debe ser rápida y sencilla. Así lo demuestra el robusto sistema de instalación IP68/69K QPD para potencias hasta 690 V/40 A. Gracias a la acreditada conexión por corte de aislante IDC QUICKON, conectará cables de hasta 5 x 6,0 mm² sin pelar y sin herramienta especial de un modo sencillo y rápido. Puede elegir entre conexiones fijas o enchufables y crear así soluciones de distribución flexibles. También pueden realizarse fácilmente conexiones de equipo sin que sea necesario abrir el equipo. De este modo, la electrónica sensible está protegida frente a influencias del entorno.
(1) Pasamuros
Los pasamuros son prensaestopas que pueden conectarse desde el exterior. Gracias a su empleo, ya no es necesario abrir los equipos para conectar los cables. De este modo, se garantiza la clase de protección específica del fabricante.
(2) Empalmadores de cables
El empalmador de cables es adecuado para la prolongación de cables o para la reparación. En combinación con el conector, el empalmador de cables puede utilizarse como unión acoplada flexible.
(3) Conectores
Para una rápida sustitución de equipos: en caso de mantenimiento o en instalaciones con cables preconfeccionados, este conector con contacto de protección adelantado resulta especialmente adecuado. Seguro contra inserción incorrecta.
(4) Distribuidores en T
Con ayuda del distribuidor en T compacto, puede instalarse fácilmente un cable derivado para consumidores.
(5) Distribuidores en H
El distribuidor en H es una caja de conexión compacta, robusta y rápida de conectar. Las cuatro conexiones están conectadas paralelamente entre sí, y de este modo permiten también el uso como distribuidor en estrella.
La conexión rápida QUICKON se basa en la tecnología por corte de aislante IDC y está concebida especialmente para aplicaciones en las que deben conectarse in situ cables redondos y cables AS-Interface de forma económica. La conexión se puede deshacer siempre que se desee y los componentes pueden utilizarse múltiples veces. En este sistema de conexión, un cable multipolar se conecta con unas pocas operaciones. La tecnología de conexión rápida establece el contacto y la descarga de tracción automáticamente al efectuar el giro de cierre. Gracias a la manipulación rápida y sencilla de la conexión rápida QUICKON, el tiempo de conexión se reduce hasta un 80 %.
Los conectores circulares de la serie PRC resultan ideales para la transmisión de potencia compacta y segura en aplicaciones exteriores y de edificios. Con hasta 2000 ciclos de conexión y la estanqueidad longitudinal IP X5 en estado sin enchufar, el sistema resulta extremadamente duradero y robusto. Los conectores para campo, de acoplamiento y para equipos hacen posible numerosas soluciones de conexión para casi cualquier aplicación como la conexión de equipo o la distribución de energía. La amplia variedad de accesorios, la codificación por colores y las variantes específicas para el cliente ofrecen flexibilidad adicional.
Los conectores para equipos preconfeccionados y confeccionables libremente ofrecen la posibilidad de realizar un montaje flexible y cómodo en el equipo. Ya sea montaje en pared trasera o delantera, conexión crimpada o atornillada, acodada o recta. El Plug & Play en el equipo ahorra tiempo y recursos.
Los conectores circulares de la serie PRC permiten realizar conexiones fiables en aplicaciones industriales, en exteriores y de edificios. Gracias a los materiales resistentes a la intemperie, al alto índice de protección y la resistencia al impacto, los conectores transfieren corrientes elevadas, incluso en condiciones ambientales adversas.
Los conectores circulares PRC acodados ofrecen más flexibilidad en la conexión de equipos. El sistema modular permite una alta diversidad de variantes con un almacenaje optimizado. El equipamiento se realiza con cabezas de conexión por tornillo de 3 y 5 polos con contacto macho o hembra.
Instalaciones en plantas industriales y equipamientos para infraestructuras
Las plantas industriales y los equipamientos para infraestructuras ampliamente diversificados exigen elevados requisitos en cuanto a los componentes utilizados. Nuestros sistemas de instalación ofrecen soluciones flexibles y resistentes para una distribución de la energía universal.
Pasamuros para equipos
El montaje cómodo de un conector ya comienza en el proceso de diseño del fabricante de equipos. Los pasamuros de los sistemas de instalación pueden montarse directamente en el equipo.
En los túneles tanto la iluminación como el sistema de control de emergencias deben funcionar de forma muy fiable y los trabajos de mantenimiento deben ejecutarse rápida y fácilmente. Con los distribuidores robustos y de uso flexible podrá distribuir energía sin problemas también a lo largo de grandes trayectos. El sencillo principio de conexión permite una instalación y mantenimiento con optimización del tiempo.
Los conectores permiten una rápida puesta en servicio de p. ej. aerogeneradores. Reduzca aún más el tiempo de instalación con ayuda de soluciones preconfeccionadas. Además, gracias a las fuerzas de contacto definidas, las conexiones push-in y QUICKON compensan choques y vibraciones garantizando de este modo un contacto fiable y duradero.
Gracias a los pasamuros integrados, podrá conectar las luces in situ de forma rápida y segura. La ventaja de ello es que la carcasa ya no tiene que abrirse al conectar la línea. De este modo, la electrónica queda totalmente protegida y se mantiene el índice de protección específico del equipo.
Gracias a la versión robusta y a la elevada resistencia a temperaturas, los pasamuros también resultan adecuados para equipos en el ámbito de la intralogística. Por ejemplo, una conexión de motores puede realizarse cómodamente y sin abrir el equipo in situ. El sistema electrónico sensible también permanece protegido frente a influencias medioambientales durante la conexión.
Los conectores confeccionables le permiten conectar motores de forma sencilla, rápida y sin necesidad de herramienta especial. Gracias a la protección IP54, su instalación está protegida contra las salpicaduras de agua y polvo, para cableados especialmente fiables en exteriores, p. ej. en toldos y persianas enrollables.
La solución de instalación en instalaciones industriales de grandes dimensiones.
"$pageName" en