nuevo
HEAVYCON complete le ofrece el conector adecuado para cada aplicación.
Los conectores industriales de la serie HEAVYCON complete protegen sus interfaces y garantizan una transmisión segura de la energía, incluso en las condiciones más adversas. Son resistentes a la suciedad, al agua, a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas, y estancos hasta el índice de protección IP69K.
nuevo
Flexibilidad total con conectores industriales: con las carcasas combinables y robustas de nuestras tres series y los insertos de contactos adecuados realizará la conexión adecuada para sus requisitos:
Las carcasas HEAVYCON STANDARD se distinguen por un amplio surtido de carcasas metálicas robustas con diferentes direcciones de salida de los cables y bloqueos.
Mediante el sistema EVO-Lock patentado puede elegir libremente la dirección de salida de los cables durante el montaje. Así ahorrará hasta un 70 % de las variantes y, con ello, también ahorrará costes de almacenamiento.
Gracias al montaje directo sin carcasa empotrada ahorrará espacio y costes. Las carcasas ADVANCE con bloqueo por tornillo son adecuadas para resistir los requisitos más rigurosos.
Las carcasas aéreas y de soporte se pueden combinar entre sí libremente en las series STANDARD y EVO, y son compatibles en cuanto a montaje e inserción con las carcasas de aluminio de sus competidoras. De este modo, todos los componentes se pueden combinar de forma individual y modificarse, complementarse o intercambiarse con flexibilidad.
Todas las series de carcasas se adaptan a recortes de pared estándar. Las carcasas STANDARD y EVO precisan una carcasa empotrada para el pasamuros. Las carcasas ADVANCE se pueden montar directamente en la pared gracias a la brida de sujeción.
Todas las carcasas metálicas HEAVYCON están preparadas para CEM (#x22;EMC ready#x22) gracias a las superficies y juntas conductivas. En combinación con los prensaestopas apantallados, ofrecen una protección fiable en entornos electromagnéticos: para conexiones sin interferencias.
Con nuestros insertos de contactos le brindamos interfaces que permiten una compatibilidad generalizada, una combinación flexible en todos los tamaños disponibles en el mercado y con diversas tecnologías de conexión.
Además de variantes con un número fijo de polos, tiene a su disposición insertos de contactos modulares en diversas clases de potencia. Combine los módulos para la transmisión de datos, de señales y de potencia en un conector: encájelos fácilmente en un marco snap-in y listo.
Las tecnologías de conexión rápida como la conexión push-in o por corte de aislante QUICKON permiten conectar conductores en pocos segundos. Nuestros insertos de contactos con un número fijo de polos o modulares se pueden emplear en cualquier serie de carcasa.
Los marcos de enganche HEAVYCON permiten la instalación y mantenimiento rápidos de sistemas de inserción. Los conectores hembra flotantes y los conectores macho guía de los marcos de enganche permiten un contacto seguro y ciego de las conexiones enchufables en entornos en los que no pueden verse las interfaces. El robusto marco se equipa con insertos de contactos modulares. Mediante la combinación de distintos medios de transmisión en un marco creará su interfaz individual.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Conectores industriales 3D
"$pageName" en