Borna interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 16 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Bornas seccionables/bornas interrumpibles por cuchilla
En particular en la tecnología de medición y prueba se emplean diferentes bornas para carril con las que se pueden interrumpir manualmente circuitos eléctricos de manera sencilla. Las bornas interrumpibles por cuchilla de Phoenix Contact disponen de una cuchilla de corte por palanca fácil de utilizar. Las bornas de base seccionables ofrecen una zona seccionable estandarizada para alojar conectores de componentes, cabezas portafusible, clavijas de interrupción o conectores pasamuros.
Borna seccionable, con patín deslizante y hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 36 A, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 10 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 500 V, Corriente constante térmica Ith: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, Corriente constante térmica Ith: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 16 A, 1er y 2º piso, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna interrumpible por cuchilla, con pestaña de accionamiento y hembras roscadas para tomas de pruebas para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna seccionable, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 26 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Borna seccionable, La corriente de carga máxima no debe ser sobrepasada por la corriente suma de todos los conductores conectados.
La corriente y la tensión se determinan mediante el conector empleado., tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Ventajas
- Cómoda desconexión de circuitos eléctricos mediante cuchillas de interrupción por palanca, clavijas de interrupción o contactos giratorios
- Cómoda medición de corriente gracias a la opción de prueba delante y detrás del punto de desconexión
- Manejo seguro, ya que la palanca de desconexión se bloquea en las posiciones finales
- Identificación exclusiva del punto de desconexión mediante marca de color
- Equipamiento personalizado con elemento de desconexión, cabeza portafusible, conector de componentes y conector pasamuros
Nuevos productos
Borna interrumpible por cuchilla
Borna interrumpible por cuchilla
Las bornas para carril de interrupción por cuchilla disponen de cuchillas de interrupción por palanca imperdibles y giratorias. Estas cuchillas se manejan con un destornillador convencional y permiten desconectar y cerrar circuitos eléctricos de forma rápida, p. ej. para realizar pruebas. Para poder realizar pruebas con conductores cerrados, se integran tomas de pruebas en los puntos de embornaje. Para que las cuchillas seccionadoras no se activen de manera accidental, se enclavan en las posiciones finales claramente identificables. Para evitar completamente que se activen las cuchillas de interrupción por palanca, se ofrecen bloqueadores de conexión opcionales.
Bornas seccionables y clavijas de interrupción
Bornas seccionables
En la mayoría de los casos, las bornas seccionables son bornas de paso, de varios conductores o de varios pisos con zona de separación integrada. Las zonas de separación están estandarizadas y alojan una serie de conectores de función. Al integrar un conector de función, se obtienen diferentes tipos de bornas de función. Mediante la cabeza portafusible, la borna de base seccionable se convierte en una borna para fusible. Con el conector de componentes, la borna se convierte en una borna para componentes. Los conectores pasamuros y los bloqueos de paso permiten cambiar la función de la borna de base para convertirla en una borna de paso o en una borna sin paso. Al igual que las cuchillas de interrupción por palanca de las bornas interrumpibles por cuchilla, las clavijas de interrupción integrables permiten un cambio rápido entre los dos estados de conmutación. Este cambio sencillo permite, p. ej., realizar mediciones rápidas en los circuitos eléctricos individuales. De esta forma, mediante los conectores macho extraíbles, la borna de base seccionable se convierte en la borna más versátil de un armario de control.
Planificación eficiente con clipx ENGINEER
Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control
El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.
Folleto de producto de bornas para carril
Descargas
¿Desea recibir material informativo sobre nuestras bornas seccionables y bornas interrumpibles por cuchilla? A continuación, encontrará los folletos de productos sobre las bornas para carril y las pruebas de calidad de las mismas.