PLC basado en IoT para la infraestructura de edificios

PLC para la infraestructura de edificios

Building IoT: automatización sencilla

Integración, parametrización, visualización: con rapidez y eficiencia.

Regresar a PLC y sistemas de E/S

Categorías

Buscar en PLC para la infraestructura de edificios

Mostrar todos los productos de esta categoría

El potente sistema de control modular basado en IoT ILC 2050 BI se ha diseñado especialmente para tareas de automatización en edificios. Sobre todo al supervisar y controlar la infraestructura de edificios, flujos de energía o en el ámbito de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado. El sistema de control destaca por su escalabilidad, así como por la diversidad de aplicación sin límites en el hardware y el software.

Sus ventajas

  • Costes de puesta en servicio reducidos gracias a las funciones estandarizadas
  • Poco esfuerzo de integración de los sensores y actuadores gracias a los distintos protocolos en un sistema de control
  • Programación sencilla mediante la función de arrastrar y soltar
  • Funcionamiento rentable gracias al mantenimiento, la supervisión y la programación independientes del lugar basados en web

Integración de sistemas: abierta, eficiente y sin límites

Edificios con distintos sistemas e instalación solar sobre techo  

Fácil integración de distintos sistemas

Una de las principales ventajas del Niagara Framework es la integración de datos de distintos sistemas de bus y protocolos del nivel de campo. Estos se agrupan, procesan y transfieren en un sistema de control.  Para ello, el controlador admite múltiples drivers de comunicación, entre otros, BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX y SNMP. 

Los datos de equipos y redes conectados se normalizan y, posteriormente, están disponibles en todo el sistema

Modelo de licencia flexible

Cubo  

Concesión de licencias flexible: solución a medida

La licencia Niagara del sistema de control se basa en el número de los puntos de datos integrables. La licencia básica empieza en 250 puntos de datos y puede ampliarse hasta 10.000 puntos de datos. Se precisa además una licencia de mantenimiento para actualizaciones y mejoras de software. Se ofrecen runtimes de uno, tres y cinco años. Consúltenos y le ofreceremos la licencia adecuada para su proyecto.

Gestión de estaciones en el nivel de servidor: Supervisor y Workbench

Armarios de control y PC industriales con visualización  

Parametrización sencilla y eficiente de estaciones

Supervisor

Supervisor ofrece una representación gráfica de información en tiempo real y funciones de servidor. P. ej. inicio de sesión de tendencias centralizado, archivado, alarmas, visualización, programador, gestión de bases de datos en todo el sistema e integración en sistemas SCADA. Mediante distintos protocolos basados en IP como BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX y SNMP y un modelo de objetos normalizado, Supervisor soporta la comunicación directa con otros sistemas.

Workbench

Workbench es la plataforma de desarrollo de Supervisor integrada con herramientas de programación gráficas y basadas en texto. Workbench sirve para la configuración de interfaces de comunicación, la visualización web, la gestión de usuarios y contiene una consola de alarma. Workbench ofrece todos los componentes necesarios para el desarrollo de funciones complejas para módulos estándar. Las vistas Wiresheet ofrecen aplicaciones de programación mediante la función de arrastrar y soltar. Cada licencia Supervisor incluye una licencia Workbench.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380