Diseñe su equipo con nuestro sistema modular fácil de montar
Con las cajas para electrónica ME, las placas de circuito impreso equipadas se convierten en módulos electrónicos fáciles de montar. La tecnología de conexión variable, los conectores de bus y la modularidad ofrecen una estructura del equipo orientada a la aplicación. La gran cantidad de opciones de adaptación amplía la gama de soluciones de caja personalizadas.
La serie ME se puede adaptar con precisión a su equipo al tiempo que permite el ahorro de tiempo y espacio.
El TBUS es un conector de bus de 5 polos integrado en el carril para el suministro de energía y la transmisión de datos. Combina varios módulos electrónicos que están montados sobre el carril. Cuando se retira un equipo de la red no se interrumpe la cadena de contacto.
Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el mecanizado necesario de la caja para electrónica.
Con las cajas modulares puede proteger su placa de circuito impreso y encontrar una solución óptima para el equipo. Al mismo tiempo, se ahorra espacio, tiempo y dinero. Utilice las múltiples opciones de selección de nuestro amplio surtido. De este modo, se beneficiará de cajas seguras, duraderas y totalmente desarrolladas para equipos (semi)aptos para la industria. Nuestras cajas ofrecen una ocupación del espacio óptima mediante anchos de construcción escalonados y distintas alturas de caja.
"$pageName" en