Homologación
Color
Conectores de bus para carril, color: negro, corriente nominal: 6 A, 4 A (contactos paralelos) (contactos de serie), tensión de dimensionamiento (III/2): 32 V, Número de polos por fila: 8, paso: 2,54 mm, montaje: Montaje sobre carril, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 4 contactos en paralelo/4 contactos de serie
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: amarillo, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: ICC..-H/..R5,0, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: Embalaje en caja de cartón, Artículo con salida de pin lateral a la derecha
Conectores de bus para carril, color: gris claro, corriente nominal: 6 A, 4 A (contactos paralelos) (contactos de serie), tensión de dimensionamiento (III/2): 32 V, Número de polos por fila: 8, paso: 2,54 mm, montaje: Montaje sobre carril, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 7 contactos en paralelo/1 contacto de serie
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris claro, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: ICC..-H/..R5,0, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: Embalaje en caja de cartón, Artículo con salida de pin lateral a la derecha
Conectores de bus para carril, color: gris claro, corriente nominal: 6 A, 4 A (contactos paralelos) (contactos de serie), tensión de dimensionamiento (III/2): 32 V, Número de polos por fila: 8, paso: 2,54 mm, montaje: Montaje sobre carril, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 7 contactos en paralelo/1 contacto de serie
Caja para carril, Anclaje de base y resorte para altura de carcasa de 122 mm, anchura: 14,7 mm, altura: 44,76 mm, profundidad: 6,5 mm, color: plateado
Caja para carril, Tapón ICS, cerrado, anchura: 20 mm, altura: 7 mm, profundidad: 22,5 mm, color: gris claro (7035)
Caja para carril, Tapón ICS, cerrado, anchura: 25 mm, altura: 7 mm, profundidad: 45 mm, color: gris claro (7035)
Caja para carril, Tapón ICS, con sección abierta para RJ45, anchura: 25 mm, altura: 7 mm, profundidad: 22,5 mm, color: gris claro (7035)
Caja para carril, Parte superior, con tapa abatible transparente, anchura: 25 mm, altura: 77 mm, profundidad: 12 mm, color: azul (5015)
"$pageName" en