Tecnología de comunicación industrial

Tecnología de comunicación industrial –comunicar con fiabilidad–

Comunicar con fiabilidad

Aumente la disponibilidad de su aplicación –con interfaces de datos de gran rendimiento–.

Regresar a Productos

Categorías

  • Comunicación de bus de campo
    Comunicación de bus de campo

    Comunicación universal con los equipos de interfaz de Phoenix Contact

  • Comunicación remota
    Comunicación remota

    Acceso rápido y sin interferencias desde cualquier parte del mundo a máquinas e instalaciones mediante redes de telecomunicación.

  • Ethernet industrial
    Ethernet industrial

    Diseñe su infraestructura de forma flexible, rápida y universal. No hay problema: con la Ethernet industrial como base para su red de automatización.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Transmisión de datos fiable y eficiente sin cables que requieran mantenimiento. Aproveche las ventajas de una tecnología inalámbrica potente para su aplicación.

  • Productos según protocolos
    Productos según protocolos

    Con los componentes y sistemas de bus de campo reducirá el gasto de cableado de sus instalaciones y ahorrará tiempo en la planificación y la instalación.

Buscar en Tecnología de comunicación industrial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con la tecnología de comunicación industrial de Phoenix Contact aumentará el grado de automatización de sus instalaciones. Ofrecemos un amplio programa de dispositivos de interfaz de gran rendimiento que cumplen los elevados requisitos de las aplicaciones modernas.

Sus ventajas

  • Todo de una mano: comunicación acorde con las necesidades industriales mediante cobre, fibra óptica y radio
  • Máxima disponibilidad de la instalación con redes robustas e inmunes a interferencias
  • Mayor alcance y velocidad mediante interfaces de comunicación de gran rendimiento para los máximos requisitos

¿Qué medio de transmisión es el correcto?

Para cada estándar, la solución adecuada  

Para cada estándar, la solución adecuada

La respuesta a esta cuestión depende de sus requisitos:

  • Si desea puentear largas distancias, se recomiendan los cables de fibra óptica.
  • En caso de que la instalación de cables resulte cara o imposible, para trayectos cortos y medios se ofrecen las interfaces de radio.
  • Pero si no se dispone de líneas de comunicación, las redes de radio móvil disponibles son una buena alternativa.

Independientemente del medio que elija, le ofrecemos la solución adecuada.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/mxes/web/main/products/catalog_pages/product_catalog_6/c24f6343-1c92-4921-93cb-a8d9d76aaf37