Homologación
Color
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, Nivel 1: con rendijas de ventilación, anchura: 50,1 mm, altura: 122,5 mm, profundidad: 108,35 mm, color: negro (9005), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 8
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, Nivel 1: con rendijas de ventilación, anchura: 50,1 mm, altura: 100 mm, profundidad: 108,35 mm, color: negro (9005), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 8
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, Nivel 1: con rendijas de ventilación, anchura: 50,1 mm, altura: 122,5 mm, profundidad: 108,35 mm, color: azul (5015), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 8
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, Nivel 1: con rendijas de ventilación, anchura: 50,1 mm, altura: 100 mm, profundidad: 108,35 mm, color: azul (5015), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 8
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, Nivel 1: con rendijas de ventilación, anchura: 50,1 mm, altura: 100 mm, profundidad: 108,35 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 8
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, Nivel 1: con rendijas de ventilación, anchura: 50,1 mm, altura: 122,5 mm, profundidad: 108,35 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 8
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, anchura: 50,1 mm, altura: 122,5 mm, profundidad: 108,35 mm, color: negro (9005), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 8
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, anchura: 50,1 mm, altura: 100 mm, profundidad: 108,35 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 8
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, anchura: 50,1 mm, altura: 122,5 mm, profundidad: 108,35 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 8
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, anchura: 50,1 mm, altura: 122,5 mm, profundidad: 108,35 mm, color: azul (5015), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 8
"$pageName" en