Homologación
Interfaz de red
Segunda generación FL COMSERVER BASIC..., servidor para equipos serie para la conversión de una interfaz RS-232/422/485 serie a Ethernet, soporta aplicaciones TCP y UDP, incl. software Com Port Redirector y documentación del usuario (PDF)
Segunda generación FL COMSERVER UNI..., servidor para aparatos serie, para la conversión de una interfaz 232/422/485 serie a Ethernet, soporta aplicaciones TCP, UDP, pasarela de enlace Modbus y PPP, incl. software puerto Com Redirector y documentación para el usuario
Segunda generación FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), programable libremente en lenguaje de programación BASIC para elaborar soluciones propias para la aplicación de un interfaz de serie RS-232/422/485 en Ethernet. Incl. ejemplos, software adicional y documentación para el usuario
Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con los protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende una conexión RJ45 y una conexión D-SUB-9.
Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con los protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende una conexión RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.
Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende dos conexiones RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.
Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende dos conexiones RJ45 y cuatro conexiones D-SUB-9.
La pasarela de enlace GW MODBUS TCP/RTU convierte datos serie Modbus RTU o ASCII a Modbus TCP. Es compatible con equipos serie maestros y esclavos. Comprende una conexión RJ45 y una conexión D-SUB-9.
La pasarela de enlace GW MODBUS TCP/RTU convierte datos serie Modbus RTU o ASCII a Modbus TCP. Es compatible con equipos serie maestros y esclavos. Comprende una conexión RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.
La pasarela de enlace GW MODBUS TCP/RTU convierte datos serie Modbus RTU o ASCII a Modbus TCP. Es compatible con equipos serie maestros y esclavos. Comprende dos conexiones RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.
"$pageName" en