Homologación
Color
Variante de país
Toma de corriente, Cara enchufable tipo D, Conexión por tornillo, para India/África y otros países, NO apto para Sudáfrica (ZA), gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Toma de corriente, Referencia: D, Conexión por tornillo, para India/África y otros países, NO apto para Sudáfrica (ZA), verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Toma de corriente, Referencia: D, Conexión por tornillo, para India/África y otros países, con indicación luminosa, NO apto para Sudáfrica (ZA), gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Toma de corriente, Referencia: D, Conexión por tornillo, para India/África y otros países, con indicación luminosa, NO apto para Sudáfrica (ZA), verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Toma de corriente, Referencia: D, Conexión por tornillo, para India/África y otros países, fusible integrado, NO apto para Sudáfrica (ZA), gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Toma de corriente, Referencia: D, Conexión por tornillo, para India/África y otros países, fusible integrado, NO apto para Sudáfrica (ZA), verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Toma de corriente doble, Referencia: D, Conexión por tornillo, para India/África y otros países, con indicación luminosa, NO apto para Sudáfrica (ZA), gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Toma de corriente doble, Referencia: D, Conexión por tornillo, para India/África y otros países, con indicación luminosa, NO apto para Sudáfrica (ZA), verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Toma de corriente, Referencia: D, Conexión por resorte push-in, para India/África y otros países, NO apto para Sudáfrica (ZA), gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Toma de corriente, Referencia: D, Conexión por resorte push-in, para India/África y otros países, NO apto para Sudáfrica (ZA), verde, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
"$pageName" en