Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé ou raccordement Push-in

Similaire, mais différent

Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé ou raccordement Push-in

Même taille, connectique différente : grâce aux blocs de jonction pour C.I. de la gamme TDPT, développez des appareils spécifiques aux marchés sans avoir à modifier leur design. Grâce à leur taille identique, vous pouvez choisir de façon flexible entre un raccordement vissé ou à ressort Push-in et conserver le design de votre circuit imprimé et de votre appareil.

Avantages

  • Adaptation facile grâce à la taille identique et au même brochage pour le raccordement à ressort Push-in ou le raccordement vissé
  • La connectique uniforme pour les sections de conducteurs de 0,2 à 16 mm² permet de nombreuses applications
  • Vaste gamme de raccordements de puissance en pas de 5,08/6,35 et 10,16 mm

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer