L'automatisation du futur

L'automatisation du futur

La technique d'automatisation du futur sera rapide, robuste et simple à utiliser. Avec Axiocontrol et Axioline, Phoenix Contact propose un système performant et intelligent basé sur des commandes performantes et parfaitement adaptées les unes aux autres, et sur des systèmes d'E/S. Découvrez de nouvelles possibilités d'automatisation.

Le système d'automatisation composé de Axiocontrol et Axioline comprend des commandes hautes performances et compactes, ainsi qu'un raccordement optimal permettant d'obtenir des systèmes d'E/S à installer dans l'armoire électrique et sur le terrain. En effet, tous les composants sont
conçus pour une puissance maximale, un maniement simple et une utilisation dans des environnements industriels
difficiles.

  • Système complet à installer dans une armoire électrique et sur le terrain, avec des commandes parfaitement adaptées les unes aux autres et des systèmes d'E/S
  • Extrêmement robuste grâce à une remarquable conception CEM, un boîtier testé contre les chocs et une alimentation secourue intégrée
  • Câblage rapide et simple grâce à la connectique push-in et le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Mise en service et maintenance simplifiées avec le port USB, le commutateur rotatif de codage et l'emplacement pour cartes SD
  • Communication en temps réel, grâce à des temps de cycle d'une microseconde seulement par module d'E/S

Axiocontrol : technologie de commande de pointe

Commande Axiocontrol  

API Axiocontrol : la base pour une automatisation polyvalente

Les commandes Axiocontrol sont au cœur d'un système d'automatisation très performant. Qu'il s'agisse d'une commande hautes performances ou compacte, Axiocontrol est toujours synonyme de maniement simple et de conception très robuste. 

Elles reposent sur un boîtier très stable, d'exceptionnelles propriétés CEM, et une alimentation secourue intégrée. 

Associé au système d'E/S Axioline de Phoenix Contact, Axiocontrol garantit une vitesse maximale grâce à une connexion de bus directe.

Système d'E/S pour armoire électrique : Axioline F

Axioline F est très polyvalent grâce à sa compatibilité réseau  

Axioline F est très polyvalent grâce à sa compatibilité réseau

Axioline F est le système E/S de Phoenix Contact en format modulaire pour armoires électriques. De plus, Axioline F permet d'obtenir des temps de réponse les plus courts possibles, et se caractérise par sa robustesse et son maniement simple.

Compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet, Axioline F offre une flexibilité maximale. Bénéficiez des nombreuses fonctionnalités et des modules de différentes largeurs de la gamme Axioline F pour concevoir votre solution personnalisée.

Système E/S pour une installation sur le terrain : Axioline série E

Axioline E : très flexible grâce à sa compatibilité réseau et ses variantes de boîtier  

Axioline E en IP65/67 : particulièrement robuste et compatible réseau

Axioline E, conçu sous forme de bloc, est le système E/S de Phoenix Contact pour l'installation sur le terrain. Axioline E s'installe rapidement, est particulièrement solide en termes de conception et de mécanique, et également extrêmement simple à manipuler. 

Axioline E est très polyvalent grâce à sa compatibilité réseau. Choisissez entre deux variantes de boîtier en fonction de l'application : métallique ou plastique.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer