Solution complète pour les installations photovoltaïques

La sécurité en toute simplicité : connecteurs dédiés aux installations photovoltaïques

Avec SUNCLIX, découvrez des solutions pour installations photovoltaïques disponibles auprès d'un seul fournisseur, depuis le module photovoltaïque jusqu'au raccordement CA pour l'injection dans le réseau électrique, en passant par le câblage CC vers l'onduleur.

Pour le câblage des installations photovoltaïques, Phoenix Contact propose une solution complète globale : des composants SUNCLIX de haute qualité, conçus de manière optimale les uns par rapport aux autres, simplifient l'installation et garantissent aux investisseurs, installateurs et exploitants, la production et l'injection d'énergie stables tout au long de l'année.

Avantages

  • Haut niveau de sûreté de fonctionnement et d'investissement grâce à une connectique SUNCLIX unique, protégé contre les erreurs d'enfichage
  • Production d'énergie stable à long terme grâce à des matériaux isolants, résistants aux intempéries et des contacts haute qualité avec résistances de transition minimes
  • Processus aisés de conception, d'approvisionnement et de stockage grâce à des solutions de raccordement CA ou CC complètes, disponibles auprès d'un unique fournisseur
  • Câblage rapide et fiable directement sur place grâce à un raccordement à ressort SUNCLIX unique pour des sections de 2,5 mm² à 16 mm²
  • Nouveaux marchés potentiels grâce à des systèmes de raccordement, optimisés pour l'application, destinés aux onduleurs de module et systèmes photovoltaïques intégrés dans la construction

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer