Repérage industriel

Repérage industriel

Le repérage industriel en toute simplicité

Vous trouverez chez nous le procédé de repérage adapté à chaque application.

Retour Technologies

Catégories

  • Technologie UV à LED
    Technologie UV à LED

    L'impression avec une encre durcissable aux UV est un procédé d'impression d'une haute flexibilité, garantissant dans le même temps une résistance élevée et des coûts réduits.

  • Technologie laser
    Technologie laser

    Pour le repérage laser, on guide un rayon laser focalisé sur le composant à repérer.

  • Technologie de transfert thermique
    Technologie de transfert thermique

    Dans le cadre de l'impression par transfert thermique, un ruban à encre spécifique multi-couches est introduit entre la tête d'impression et le composant.

  • Technologie RFID
    Technologie RFID

    RFID est l'abréviation de Radio-Frequency-Identification et signifie que les objets peuvent être identifiés sans contact physique et sans contact visuel.

  • Domaines d'application
    Domaines dapplication

    Venez en découvrir plus sur les domaines d'application des systèmes de repérage et d'impression de Phoenix Contact.

  • Matériel
    Matériel

    Grâce au procédé d'impression numérique, vous pouvez repérer les matériels les plus divers.

  • Normes et standards
    Normes et standards

    Normes et standards dans le domaine du repérage et de l'impression.

Avantages

  • La technique d'impression et de repérage adaptée à chaque application
  • Économie de coûts et d'équipements grâce à un procédé de repérage innovant
  • Repérage polyvalent : repérage de repères et étiquettes en plastique, acier inoxydable ou aluminium
  • Repérages sûrs et pérennes grâce à des matériaux de haute qualité
  • Repérage et identification avec technologie RFID performante

Un exemple d'innovation : l'imprimante UV-LED BLUEMARK

BLUEMARK : imprimante haute vitesse avec technologie UV-LED  

BLUEMARK : imprimante haute vitesse avec technologie UV-LED

Notre imprimante à grande vitesse avec technologie UV-LED moderne utilise un procédé d'impression spécial. La méthode est semblable au procédé d'impression jet d'encre.

Fluide spécial
La technologie BLUEMARK utilise un fluide spécial à base de plastique liquide avec des particules colorées. Il est durci à la lumière UV. Ainsi, les repérages sont immédiatement résistants à l'essuyage et aux rayures.

Absence d'émissions
En raison de son fluide spécial, l'imprimante BLUEMARK ne génère aucune émission. À l'inverse, l'utilisation d'encres à base de solvants provoque des émissions dans l'environnement.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer