Montage pour C.I.

Montage pour C.I.

Toujours la bonne solution

Grâce à notre gamme de connectiques pour C.I., vous choisissez toujours le type de montage adéquat.

Retour Technologies

Catégories

  • Soudage à la vague
    Soudage à la vague

    Le soudage à la vague est une procédure de soudage permettant de souder sur le circuit imprimé des composants électroniques ou des éléments de connexion à la main ou à l'aide d'automates d'équipement, en fonction de l'équipement.

  • Soudage par refusion
    Soudage par refusion

    La technique de soudage par refusion (THR) associe la stabilité mécanique des soudures de la technique d'insertion, aux processus de fabrication automatisables et performants du montage en surface.

  • Soudure CMS
    Soudure CMS

    Les composants montés en surface (CMS) sont directement soudés sur la face supérieure ou inférieure des circuits imprimés à l'aide de surfaces de contact pouvant être soudées.

  • Technique de l'insertion en force
    Technique de linsertion en force

    Montage sans soudage ? C'est possible avec la technique de l'insertion en force. Ce type de montage se caractérise par une force d'insertion élevée et un montage facile.

  • Technique d'insertion directe
    Technique dinsertion directe

    Enficher des connecteurs directement sur le circuit imprimé – comment ça fonctionne ? Il suffit d'enfiler le connecteur encartable sur les deux côtés des plots de connexion du circuit imprimé, et c'est fini.

  • Technique d'insertion directe SKEDD
    Technique dinsertion directe SKEDD

    La technique SKEDD est une technique innovante permettant le raccordement direct des connecteurs pour C.I. sur le circuit imprimé par le biais de trous de perçage métallisés.

La gamme de produits destinée au montage pour C.I. convient pour l'équipement manuel, ainsi que les processus de fabrication semi-automatisés et intégralement automatisés. Vous trouverez ici des informations sur les domaines d'application des différents types de montage, ainsi que sur les conditions requises et les avantages.

Avantages

  • Flexibilité élevée pour le choix de la technique de montage
  • Fiabilité élevée grâce à la certification DIN/CEI
  • Prise en charge compétente de la conception grâce à des spécialistes produits et des outils en ligne
  • Conception individuelle des produits avec des variantes et développements propres au client
  • Formations professionnelles autour de l'utilisation de blocs de jonction pour C.I. et de connecteurs dans les processus de soudure automatisés

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer