Outil universel

Outil universel

Multifonction

L'outil universel vous permet d'associer différentes fonctions, et d'avoir toujours l'outil adapté à toutes les utilisations possibles.

Retour Outillage à main

Catégories

Rechercher dans Outil universel

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Utilisez dès maintenant l'un de ces outils innovants aux fonctions multiples : il vous permettra d'effectuer des travaux dans l'armoire électrique, pour des applications standard et spéciales dans le secteur de l'industrie.

Avantages

  • Garantie longue durée : zones de préhension et de coupe spécialement traitées et trempées
  • Sans effort, grâce à la transmission par levier optimisée
  • Ménage les articulations et anti-fatigue, grâce à une poignée ergonomique
  • Tout d'un seul et même fournisseur, grâce à une grande gamme de produits

Outils de montage et de démontage

Outils de montage et de démontage  

Outils de montage et de démontage

Pour chaque contact à sertir, vous trouverez l'outil de montage et de démontage adapté. Les outils de montage ou de démontage des contacts HEAVYCONNEC sont convaincants, grâce à leurs nombreuses possibilités d'utilisation et à leur longue durée de vie.

En cas d'erreurs d'équipement ou de modifications de câblage, il faut enlever un contact déjà verrouillé. Utilisez pour ce faire nos outils de déverrouillage.

Vous pouvez utiliser des outils de montage pour les petites sections de conducteurs. Cela vous permet d'enficher de manière sûre le contact à sertir dans l'élément de contact.

Il est possible de déplacer le revêtement antichoc de la poignée. Le revêtement antichoc protège efficacement le modèle d'enfichage des outils, lors du transport ou du stockage.

Pinces universelles isolées VDE

Pinces universelles et droites  

Pinces universelles et droites

Choisissez les pinces universelles, isolées VDE de Phoenix Contact pour les utilisations les plus diverses. Profitez de leurs fonctions multiples.

Pinces universelles

  • Forme ergonomique droite ou coudée
  • Rappel par ressort
  • Surfaces de préhension dentées
  • Lame intégrée

Pinces droites

  • Pointes droites et coudées à 45°
  • Surface de préhension dentée et lame traitée par induction

Pinces plates, à becs ronds et multiprise

  • Surface de préhension dentée
  • Matrice forgée et trempée à l'huile

Pinces pour attache-câbles

Pinces pour attache-câbles  

Pinces pour attache-câbles

Regrouper et fixer des câbles et des conducteurs : avec les pinces pour serre-câble UNIFOX de Phoenix Contact, vous manipulez rapidement et facilement les attache-câbles en plastique ou métalliques.

De plus :

  • La force de serrage est réglable progressivement, et est indiquée par les graduations sur la poignée. Une fois la force de serrage souhaitée atteinte, la partie qui dépasse est coupée automatiquement à ras.
  • Outre les outils, nous vous proposons également des attache-câbles en plastique ou métalliques.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98