Disjoncteurs thermomagnétiques

Disjoncteurs thermomagnétiques

Protection en cas de surcharge ou de court-circuit

Toujours un bon choix – Avec fonctionnalité de base ou extrêmement fonctionnels.

Retour Disjoncteurs

Catégories

Rechercher dans Disjoncteurs thermomagnétiques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Utilisez nos disjoncteurs thermomagnétiques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ainsi que dans celui de l'industrie des processus. En raison des différentes courbes de déclassement, les disjoncteurs d'appareils sont polyvalents. La signalisation à distance intégrée vous permet de surveiller en permanence l'état de fonctionnement de votre installation.

Avantages

  • Protection maximale contre les surintensités pour les câbles longs, grâce à la courbe de déclassement SFB
  • Intégration dans des concepts de signalisation à distance, grâce au contact inverseur intégré
  • Temps d'installation réduit, grâce aux disjoncteurs d'appareils pontables (dans l'élément de base)
  • Protection contre les tensions de commande de 230/240 V AC, grâce à la courbe caractéristique M1
  • Les disjoncteurs thermomagnétiques font partie du système COMPLETE line

Fonction et version

Disjoncteurs thermomagnétiques CB TM  

Disjoncteurs thermomagnétiques avec technique de raccordement Push-in

Les disjoncteurs d'appareils thermomagnétiques se déclenchent tant thermiquement que magnétiquement. Les deux systèmes, à savoir bilame et à électroaimant, fonctionnent indépendamment l'un de l'autre.

Cela signifie qu'en cas de court-circuit, les disjoncteurs thermomagnétiques se déclenchent plus rapidement que les disjoncteurs thermiques.

En cas de court-circuit, le mécanisme de déclenchement est activé en 3 à 5 ms.

Utilisez les disjoncteurs avec la courbe caractéristique SFB (Selective Fuse Breaking) optimisée, afin de poser des câbles plus longs sur votre installation. Associés aux alimentations QUINT POWER de Phoenix Contact, vous obtenez ainsi une protection maximale de vos câbles et de vos appareils. Les disjoncteurs peuvent être remis en marche à tout moment.

Nos disjoncteurs thermomagnétiques sont disponibles en version enfichable et monobloc. Choisissez entre un raccordement vissé et la technique de raccordement Push-in.

Domaines d'application

Disjoncteurs thermomagnétiques TMCP dans larmoire électrique dune machine  

Disjoncteurs thermomagnétiques dans l'armoire électrique

Les disjoncteurs thermomagnétiques sont surtout utilisés dans les technologies de l'information et de la communication ainsi que dans la commande des processus. En raison des différentes courbes de déclassement et des gradations précises de l'intensité nominale, ces disjoncteurs sont polyvalents.

Ainsi, ils conviennent par exemple parfaitement à la protection des automates programmables industriels, des vannes, des moteurs et des convertisseurs de fréquence.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Équipements de protection – Disjoncteurs

Service


Disjoncteurs d'appareils

Protection sélective contre les surcharges et les courts-circuits

Informations supplémentaires