Blocs de jonction de sectionnement pour essais

Réalisation rapide, utilisation facile

Réalisation rapide, utilisation facile

Blocs de jonction compacts pour la réalisation sûre et individuelle des mesures de vos convertisseurs de tension et de courant.

Retour Raccordement à ressort de traction

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction de sectionnement pour essais

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Gagnez du temps et de l'argent avec les blocs de jonction de sectionnement pour essais de Phoenix Contact. Un éventail d'accessoires complet, comme des ponts commutables ou enfichables, des dispositifs de blocage, des adaptateurs d'essai et des profilés de protection, vous offre bien d'autres avantages techniques.

Avantages

  • Utilisation simple et sûre grâce à l'identification univoque des états de commutation
  • Fonctionnalité élevée – jusqu'à six orifices fonctionnels universels pour la répartition du potentiel ou à des fins de contrôle
  • Extensibilité modulaire avec les blocs de jonction de traversée et pour conducteur de protection de même forme
  • Montage modulaire des circuits de conversion via les blocs de jonction de sectionnement pour essais enfichables

Test simple

Bloc de jonction de sectionnement pour essais  

Nombreuses possibilités d'essais

Les blocs de jonction de sectionnement pour essais sont particulièrement conviviaux pour tous les circuits d'essai requis dans les circuits secondaires des transformateurs de courant. Un circuit d'essai simple de transformateur de courant ne nécessite que deux blocs de jonction. 

Cela implique un gain de place dans l'armoire électrique.


Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98