Parafoudres pour l'informatique

Protection haut débit

Protection haut débit

Protégez-vous : les signaux rapides nécessitent avant tout une protection capable de réagir très rapidement.

Retour Parafoudres

Catégories

Rechercher dans Parafoudres pour l'informatique

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pensez-y. Les interfaces de signaux sont particulièrement sensibles aux surtensions. Utilisez notre protection antisurtension avec éléments puissants et à réaction rapide. Ce que cela implique : une atténuation réduite et une bande passante élevée simultanément.

Avantages

  • Respect de toutes les normes – pour la protection antisurtension comme pour les réseaux haut débit
  • Vaste gamme de produits de protection pour toutes les applications et signaux courants
  • Polyvalence grâce aux formes et connectiques adaptées à chaque application
  • Contrôle facile grâce aux parafoudres enfichables

DATATRAB DT – protection universelle pour l'informatique

DATATRAB DT de Phoenix Contact : protection de nombreuses applications informatiques  

Gamme de produits DATATRAB

La gamme de produits DATATRAB DT de Phoenix Contact vous offre une protection pour de nombreuses applications :

  • Réseaux haut débit jusqu'à 10 Gigabit Ethernet
  • Réseaux avec interface RS-485
  • Interfaces analogiques et TOR pour les télécommunications, y compris DSL

Tous les appareils de protection antisurtension sont fournis avec la connectique appropriée au système.

La variante DT-LAN-CAT6+ maîtrise différents protocoles de données pour des vitesses de transmission extrêmes, comme Ethernet, « Power over Ethernet » (PoE), RNIS, Token Ring et DS1.

DATATRAB peut être utilisé au choix comme adaptateur ou comme module sur profilé.

Domaines d'application types

Protection antisurtension pour l'informatique de Phoenix Contact  

Utilisation de DATATRAB

Les appareils de protection pour l'informatique se divisent en deux domaines :

  • Interfaces de données
  • Applications de télécommunication

Les technologies de données fonctionnent avec des tensions très faibles et des débits élevés. Les systèmes de télécommunication, en revanche, utilisent des débits de données faibles et des tensions élevées, en raison de leur infrastructure de câblage.

PLUGTRAB PT-IQ pour interfaces de données

PLUGTRAB PT-IQ également pour interfaces de données  

Protection antisurtension intelligente PLUGTRAB PT-IQ

La protection antisurtension intelligente PLUGTRAB PT-IQ assure désormais également une protection sécurisée de vos câbles de données contre les surtensions. Le circuit de protection est spécialement adapté à des applications HF, tous les composants limiteurs de tension du circuit de protection étant surveillés en permanence.

Votre avantage : les dommages liés à des surtensions fréquentes sont alors détectés et signalés. Le voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux vous permet de connaître à tout moment le statut du parafoudre :

  • Rouge = remplacement indispensable
  • Jaune = remplacement recommandé
  • Vert = dérivation ok

Un contrôleur permet de mettre en place une signalisation à distance pour tous les équipements de protection raccordés. Vous avez le choix entre un raccordement vissé classique et une connectique push-in facile à utiliser.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'informatique

Service


Protection antisurtension pour les technologies de l'information et des télécommunications

Module d'apprentissage sur la protection antisurtension pour les technologies de l'information et des télécommunications.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_and_interference_filters_P-24/a83af0e1-6f3f-41f3-a1e5-761b7eb2ff1f

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer