Le support en aluminium, stable et résistant aux vibrations, est équipé d'un profilé permettant de recevoir les appareils pour rails DIN standard. De plus, le circuit imprimé terminal est découplé mécaniquement.
Jeu de câbles destiné à la transmission des signaux sur le Termination Carrier pour relais de couplage de la gamme PSR-FSP. Raccordement des points de connexion A1 et A2 (transmission de signaux) ainsi que 31 et 32 (signalisation retour). Convient pour PSR-SCP-24DC/FSP/2X1/1X2 (référence : 2986960) et PSR-SCP-24DC/FSP2/2X1/1X2 (référence : 2986575).