Relais de sécurité

Relais de sécurité et capteurs

Les relais de sécurité vous permettent de mettre en œuvre des fonctions de sécurité sur les machines et installations de façon fiable. Ils surveillent les signaux des boutons d'arrêt d'urgence, des barrières immatérielles ainsi que les commutateurs de portes de protection, et initient un état sécurisé en cas de demande. La gamme de produits PSR comprend des relais de sécurité avec des fonctions de sécurité fixes ou configurables, des modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt, et des relais de couplage sécurisés.

Quelle est la différence entre un relais sécurisé et un relais non sécurisé ?

Quelle est la différence entre un relais sécurisé et un relais non sécurisé ?

Avec un relais tout ou rien non sécurisé, les contacts métalliques peuvent être soudés après plusieurs cycles de commutation. Si, dans un tel cas, l'exploitant de la machine sollicite le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence, la machine ne s'arrêtera pas. Cela provoque un état non sécurisé. L'exploitant et la machine risquent de subir des dommages.

Les relais montés dans un dispositif de commutation de sécurité se basent sur la technique de relais avec contacts forcés selon EN 50205 et surveillent en toute sécurité les fonctions dans les machines et les installations. Grâce à des structures redondantes, un état sécurisé est toujours garanti à l'exploitant de la machine.

Des normes et règles nationales et internationales interdisent l'utilisation de relais non sécurisés sur des machines et installations dangereuses. Vous devez utiliser ici des dispositifs de commutation de sécurité certifiés conformément aux normes et standards de sécurité applicables.

Fonctions de sécurité

Fonctions de sécurité

Les dispositifs de commutation de sécurité sont utilisés de manière optimale lorsque votre machine ou installation nécessite un nombre limité de fonctions de sécurité et de liaisons logiques à réaliser, comme dans les exemples suivants :

  • Arrêt d'urgence
  • Surveillance des protecteurs mobiles, p. ex. des portes de protection
  • Dispositifs de protection électro-sensibles (BWS)
  • Commandes bimanuelles jusqu'au type IIIC
  • Surveillance d'arrêt et surveillance de la vitesse de rotation
Relais avec contacts à guidage forcé

Relais avec contacts à guidage forcé

Sécurité éprouvée grâce aux contacts à guidage forcé

Dans un dispositif de commutation de sécurité avec surveillance intégrée, la technologie du contact à guidage forcé permet de détecter les défaillances. Cela permet de détecter les défaillances dangereuses, comme le soudage des contacts, de manière sûre et d'atteindre un niveau de sécurité élevé.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Dans le cas de contacts à guidage forcé, les contacts NO et NF d'un relais élémentaire sont reliés mécaniquement entre eux. Cela permet d'éviter que les contacts NO et NF ne se ferment simultanément. En combinaison avec une commutation appropriée, une défaillance d'ouverture est détectée de manière fiable. Il s'agit du moyen le plus sûr de garantir une sécurité maximale des machines et des personnes.

Normes et certifications applicables aux modules de sécurité

Tous les dispositifs de commutation de sécurité de Phoenix Contact sont certifiés par le TÜV conformément à EN ISO 13849 jusqu'au niveau de performance PL e ou CEI 61508 jusqu'à SIL 3.
En tant que sous-système, le module de sécurité constitue la partie logique d'une fonction de sécurité et doit donc être conforme aux nouvelles exigences en matière de sécurité. Dans le cadre du processus de certification, les caractéristiques de l'appareil de commutation sont étudiées, évaluées et validées, parmi lesquelles :

  • Conformité du design
  • Temps moyen avant défaillance dangereuse (MTTFd)
  • Couverture du diagnostic (DC)
  • Défaillance de cause commune (CCF)

Avantages

Les avantages des modules de sécurité PSR en un coup d'œil :

  • Vaste gamme de techniques de sécurité adaptées à vos fonctions de sécurité
  • Modules de sécurité compacts pour une installation dans un espace réduit
  • Câblage simple avec la technologie de raccordement Push-in
  • Homologations mondiales pour la construction de machines et l'industrie automobile (EN ISO 13849-1, EN 62061) ainsi que pour l'utilisation dans l'industrie des process (ATEX), les installations de combustion (CEI 61508/61511, EN 50156) et dans la navigation (DNV).
  • Technologie de relais innovante pour un diagnostic optimal et une sécurité maximale
Sécurité fonctionnelle
Du commutateur de sécurité à l'automate sécurisé

Notre gamme de produits de sécurité s'étend des commutateurs de sécurité sans contact aux automates sécurisés, en passant par les modules de sécurité et les E/S. Tous les composants de sécurité de Phoenix Contact sont certifiés SIL et vous convaincront par leur maniement aisé.

Consulter maintenant l'e-paper
Sécurité fonctionnelle dans l'armoire électrique