Sercos

Rapide et synchrone

Rapide et synchrone

Depuis des années, la solution éprouvée pour les applications Motion Control, l'interface ouvert compatible temps réel de Sercos.

Retour Produits conformes aux protocoles

Catégories

Rechercher dans Sercos

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Faites confiance au bus d'automatisation Sercos. Depuis le début des années 90, il est devenu une norme de communication en temps réel reconnue dans le monde entier pour des applications exigeantes et précises. La troisième génération de la gamme Sercos est basée sur la norme Ethernet.

Avantages

  • Transmission de données rapide : rapidité Ethernet de 100 MBit/s
  • Durées d'exécution réduites avec le traitement rapide des télégrammes en temps réel Sercos pendant l'exécution (à la volée)
  • Installation facile et économique – aucun composant réseau supplémentaire requis, comme des hubs ou des switchs
  • Temps de cycle paramétrable grâce aux cycles de communication variables entre 31,25 µs et 65 ms
  • Polyvalence, car les protocoles Ethernet de votre choix sont transmis parallèlement à la communication en temps réel sercos et sans perturbation du cycle
  • Protection contre les ruptures de câbles et les défaillances de supports avec le mécanisme de redondance sans rétroaction

Précision et efficacité

Machine d'emballage  

Utilisation de Sercos : machine d'emballage automatique

Sercos vous permet d'atteindre une précision maximale en temps réel. Bénéficiez des avantages du système :

  • Synchronisation matérielle unique
  • Variations du signal réduites (gigue)

Ainsi, la gigue ne dépasse pas ±10 ns avec un maître Sercos. La précision de la synchronisation est inférieure à 20 ns. La simultanéité est inférieure à 100 ns.

Composants E/S Axioline

Composants E/S pour Sercos de Phoenix Contact.  

Composants E/S pour Sercos

Le système E/S Axioline offre pour Sercos, des composants E/S pour l'installation en armoire de commande et pour l'utilisation sur le terrain.

Pour l'installation dans l'armoire de commande
Grâce à une durée d'actualisation de 1 µs par module d'E/S, vous pouvez totalement exploiter le potentiel de Sercos avec la série F d'Axioline. Vous obtenez ainsi le système idéal pour des applications particulièrement rapides et synchrones.
La large gamme de systèmes E/S sous forme de blocs modulaires offre un maximum de flexibilité. En combinaison avec le coupleur de bus Sercos haute performance, vous pouvez assembler votre station Sercos en fonction de votre besoin.

 

Pour l'installation sur le terrain
Les appareils de la série E d'Axioline se caractérisent par leur installation rapide, la robustesse de leur boîtier et leur manipulation particulièrement aisée. Outre des fonctions numériques courantes, la communication IO-Link garantit ici aussi la plus grande souplesse. Selon les besoins, il existe deux types de boîtiers (plastique et métallique).

Installation simple

Câbles CAT5e  

Câbles CAT5e

Raccordez tous les appareils avec les câbles CAT5e industriels de Phoenix Contact. L'installation est très facile : après une courte phase d'initialisation, le réseau est synchronisé et prêt à fonctionner.

De nouveaux appareils peuvent être couplés en cours de fonctionnement. Ils sont automatiquement intégrés dans la communication et l'échange de données en temps réel (Hot-Plug-In).

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires