Retour au sommaire

L'accumulateur d'énergie optimal pour QUINT UPS

Le système modulaire pour alimentations secourues vous offre toujours la solution adaptée pour une disponibilité maximale de votre installation. Les différents supports d'accumulation se distinguent par des propriétés très différentes : longue durée de vie, longue durée de sauvegarde, faible entretien ou utilisation dans des températures ambiantes extrêmes. Quelles que soient vos exigences, nous vous proposons l'accumulateur d'énergie adapté.

Accumulateur d'énergie pour une durée de vie maximale

Accumulateur d'énergie CAP  

Accumulateur d'énergie CAP

Accumulateur d'énergie CAP avec condensateurs double couche

  • Durée de sauvegarde jusqu'à 5 minutes pour 10 A
  • Durée de vie de 20 ans (20 °C)
  • Durée de vie de 8 ans (50 °C)
  • 500 000 cycles de charge
  • Température ambiante de -40 °C à 60 °C

Accumulateurs d'énergie pour des durées de sauvegarde maximales

Batterie au plomb  

Batterie au plomb

Batteries au plomb avec accus AGM au plomb

  • Durée de sauvegarde pour 10 A > 8 heures
  • Durée de vie de 6 à 9 ans (20 °C)
  • Durée de vie de 1 an (40 °C)
  • 250 cycles de charge
  • Température ambiante de 0 à 40 °C

Accumulateurs d'énergie pour durées de sauvegarde maximales et températures ambiantes extrêmes

Batterie au plomb pour températures ambiantes extrêmes  

Batterie au plomb pour températures ambiantes extrêmes

Batteries au plomb avec accus AGM au plomb

  • Durée de sauvegarde pour 10 A > 5 heures
  • Durée de vie de 15 ans (20 °C)
  • Durée de vie de 1,5 an (50 °C)
  • 300 cycles de charge
  • Température ambiante de -40 °C à 60 °C

Accumulateurs d'énergie pour une durée de vie accrue en cas de durées de sauvegarde longues

Accumulateur d'énergie lithium-ion  

Accumulateur d'énergie lithium-ion

Accumulateur d'énergie lithium-ion

  • Durée de sauvegarde pour 10 A > 40 minutes
  • Durée de vie de 15 ans (20 °C)
  • Durée de vie de 2 ans (50 °c)
  • 7 000 cycles de charge
  • Température ambiante entre -20 °C et 60 °C

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer