Power over Ethernet

Power over Ethernet

PoE signifie deux-en-un

Les appareils Power over Ethernet vous permettent de transmettre des données et de l'énergie, avec le même câble.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Power over Ethernet

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Économisez une alimentation distincte, lors de l'installation d'appareils dans des zones difficiles d'accès ou éloignées. Avec les appareils industriels Power over Ethernet (PoE) de Phoenix Contact, l'alimentation et le transfert de données sont assurés par le même câble Ethernet.

Avantages

  • Installation d'appareils simplifiée grâce au câblage réduit
  • Utilisation indépendante du fabricant grâce à la conformité avec la norme IEEE 802.3
  • Équipement ultérieur, rapide des installations existantes, grâce à une manipulation facile
  • Les appareils Power over Ethernet font partie du système COMPLETE line

Réseaux étendus – Câblage réduit

Structure réseau avec et sans appareils Power over Ethernet  

Avec Power over Ethernet, vous réduisez vos frais de câblage.

Normalement, tous les appareils Ethernet dans le réseau doivent être alimentés séparément par des câbles électriques et de données. Avec l'alimentation Power over Ethernet, vous économisez le câble d'alimentation et les blocs d'alimentations supplémentaires, ainsi que les coûts d'installation correspondants. L'alimentation électrique des terminaux se fait directement par le câble Ethernet. Pour cela, le courant et les données sont transmis par le câble de données via un module PSE (Power Sourcing Equipment), tel qu'un injecteur PoE ou un switch PoE. Le récepteur est un PD (Powered Device) tel que p. ex. une caméra, un téléphone IP ou un point d'accès WLAN. Même les appareils incompatibles avec la technologie PoE peuvent profiter du câblage réduit. Pour cela, il vous suffit de mettre un séparateur PoE en amont du terminal. Celui-ci sépare de nouveau le PoE en câbles séparés de données et de tension.

Injecteurs PoE

Injecteurs Power over Ethernet avec différentes techniques de raccordement  

Injecteurs PoE Midspan avec différentes classes de puissance, selon IEEE 802.3- af, -at, -bt

Avec la nouvelle gamme d'injecteurs Power over Ethernet, le même câble alimente en données et en tension, vos appareils de terrain. Les injecteurs PoE possèdent différentes techniques de raccordement qui vous facilitent considérablement l'installation du câble sur le terrain. Choisissez entre les raccordements IDC, Push-in ou vissés. Des versions avec deux raccordements RJ45 sont également disponibles.

Switchs PoE

Switchs PoE non manageables et manageables  

Switchs industriels PoE pour applications de surveillance et de sécurité

Phoenix Contact vous propose une grande gamme de switchs industriels manageables ou non, pour les équipements terminaux PoE, tels queles caméras IP. Les switchs Power over Ethernet non manageables avec IP20 et IP65 conviennent parfaitement aux applications PoE simples, avec jusqu'à huit PD PoE. Les switchs PoE manageables robustes vous offrent également jusqu'à huit ports PoE et des fonctions supplémentaires pour la configuration PoE.

Séparateur PoE

Le séparateur Power over Ethernet PD 1000  

Le séparateur PoE sépare l'énergie et les données sur place

Le séparateur Power over Ethernet vous permet aussi d'installer facilement et à des prix intéressants, des terminaux incompatibles avec la technologie PoE, dans des stations éloignées. Pour les points d'accès WLAN ou Bluetooth, les automates, les stations E/S etc., le séparateur PoE sépare les données et l'énergie sur place, et les met à disposition séparément. Ainsi, vous profitez des avantages de coûts et de la simplicité de câblage d'une solution PoE, même avec les composants réseaux incompatibles avec cette technologie.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer