Retour au sommaire

FAME 3 - Aperçu des fonctions :

Système de points test et ses composants

FAME 3  

Le système FAME 3

Le système FAME 3

1. Point test pour le fonctionnement en mode test
2. Connecteur de test pour montage mural
3. Fiche de maintenance
4. Capot de maintenance
5. Fiche isolante pour couvrir la réglette de fiches test en mode normal

Haut de la page

Contact NF dans le connecteur de test

Contact NF  

Contact NF

Le contact de commutation du connecteur de test est un contact NF. Le contact est fermé en mode normal.

Haut de la page

Fonctionnement normal

Fonctionnement normal FAME 3  

Fonctionnement normal sans fiche d'alimentation

La fonction de contact NF du système FAME 3 permet le fonctionnement normal sans fiche d'alimentation supplémentaire. Sur demande, la zone d'enfichage peut être recouverte d'une fiche isolante et plombée pour éviter tout accès indésirable.

Haut de la page

Court-circuitage du convertisseur à action avancée automatique

Court-circuitage du convertisseur  

Court-circuitage du convertisseur à action avancée automatique

En cas de remplacement de l'équipement de protection ou bien en cas de test des relais, le transformateur de courant, avec un pont enfichable encliqueté transversalement dans le connecteur de test, subit à l'avance un court-circuit capacitif à des fins d'isolation des signaux. Le court-circuitage survient automatiquement au moment de l'enfichage du point test.

Haut de la page

Fonctionnement en mode test

Fonctionnement en mode test  

Fiche de maintenance insérée

Si vous utilisez la fiche de maintenance unipolaire, vous pouvez aisément mettre en boucle l'équipement d'essai via les alvéoles pour fiches test de 4 mm dans le réseau complet.

Haut de la page

Exemple de commutation avec convertisseurs de courant et de tension ainsi que des contacts de signal et de déclenchement

Exemple de circuit  

Exemple de circuit

Vous pouvez télécharger d'autres exemples de commutation sur le site Web, via la zone du produit concerné.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer