Système de point test sans fiche d'alimentation et court-circuitage du convertisseur dans la fiche test

Système de points test sans fiches d'alimentation

Regrouper les opérations de test

FAME 2 vous permet de regrouper les opérations de test complexes en un seul bloc.

Retour Prise de test

Catégories

Rechercher dans Système de point test sans fiche d'alimentation et court-circuitage du convertisseur dans la fiche test

Indiquer tous les produits de cette catégorie

FAME 2, le système de points test sans fiche d'alimentation, regroupe les opérations complexes de couplage pour contrôles fonctionnels des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de déclenchement et de signalisation dans un seul bloc compact et peu encombrant. Le système fonctionne selon le principe de coupure par contact à ouverture. Une fiche d'alimentation n'est pas nécessaire. La fonction de court-circuitage automatique est assurée avec des ponts enfichables dans le point test.

Avantages

  • Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur, conçu avec protection contre les contacts accidentels
  • Test aisé grâce à la séquence de commutation forcée regroupée dans un seul bloc
  • Sécurité grâce à la poignée rotative brevetée
  • Pontage de court-circuit configurable dans le point test avec accessoires système standardisés CLIPLINE complete
  • Affectation sécurisée grâce au détrompage
  • Flexibilité grâce au libre choix de la connectique : raccordement Push-in ou raccordement vissé
  • Économies de temps et d'argent grâce aux réglettes de fiches test prééquipées selon les besoins du client

Conception exceptionnelle

Point test FAME  

Point test FAME

Le prix Red Dot Design Award distingue la qualité en matière de conception. Le jury international attribue le très convoité sceau de qualité aux produits qui se distinguent de leurs concurrents par une conception exceptionnelle. FAME a su convaincre par sa conception fonctionnelle et a reçu le prix Red Dot Design Award 2014.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer