FAME 1 vous permet de regrouper les opérations de test en blocs individuels.
FAME 1 regroupe les opérations complexes de couplage pour contrôles fonctionnels des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de déclenchement et de signalisation dans des blocs individuels compacts et peu encombrants. Le système fonctionne selon le principe de coupure par contact à fermeture. En fonctionnement normal, une fiche d'alimentation est nécessaire. La fonction de court-circuitage automatique est assurée avec des ponts enfichables dans la réglette de fiches test.
FAME 1 offre, outre les propriétés du système FAME, des avantages supplémentaires.
Aperçu de tous les avantages :
Le court-circuitage du convertisseur à action avancée automatique est réalisé avec des pontages de mise à la terre dans la réglette de fiches test. Les ponts de court-circuitage sont conçus avec protection contre les contacts accidentels. Leur positionnement est clairement visible sur la face extérieure de l'armoire électrique.
"$pageName" sur