Le système FAME 1
1. Fiche d'alimentation pour le fonctionnement normal
2. Point test pour le contrôle
3. Réglette de fiches test pour le montage mural ou sur profilé
4. Fiche isolante pour couvrir la réglette de fiches test
Le contact de commutation de la réglette de fiches test est un contact NO. En mode normal, le contact se ferme avec la fiche d'alimentation.
Lorsque vous insérez la fiche d'alimentation, le court-circuit du convertisseur est automatiquement interrompu. Le convertisseur de mesure fonctionne en toute sécurité.
Si le connecteur est retiré, le contact de commutation intégré déclenche automatiquement un court-circuit capacitif via le pont enfichable inséré. Les convertisseurs de mesure raccordés sont protégés automatiquement contre la destruction.
Lors de l'opération de branchement du point test, l'ampèremètre raccordé au point test est tout d'abord intégré dans le circuit électrique. Puis le court-circuit du convertisseur est automatiquement arrêté.
Exemple de commutation avec convertisseurs de courant et de tension ainsi que des contacts de signal et de déclenchement
Vous pouvez télécharger d'autres exemples de commutation sur le site Web, via la zone du produit concerné.
Vous pouvez télécharger d'autres exemples de commutation sur le site Web, via la zone du produit concerné.
"$pageName" sur