Conviviale, simple, intuitive et facilement exploitable : la protection idéale de votre installation.
Les disjoncteurs électroniques multi-canaux CBM et CBMC offrent de nombreuses fonctionnalités dans un espace réduit. Grâce à leur technique de raccordement Push-in, ils peuvent être utilisés en particulier dans la construction mécanique et la technologie de commande.
Protégez quatre à huit canaux en toute sécurité contre les surcharges et les courants de court-circuit avec les disjoncteurs multi-canaux CBM. Grâce à l'assistant intégré pour l'intensité nominale, le paramétrage des intensités nominales adaptées de votre récepteur devient un jeu d'enfant.Les paramètres sélectionnés peuvent être verrouillés électroniquement. Cela évite tout risque de mauvais paramétrage intempestif.
Le système d'alarme préventif intégré réduit le nombre de défaillances. Dès qu'un canal atteint 80 % de l'intensité nominale définie, un avertissement est donné par la DEL correspondante. De plus, il est possible d'utiliser une sortie de signal distincte pour la signalisation à distance.
La limitation de courant active permet d'utiliser de façon optimale l'alimentation raccordée en amont. Ainsi, il est possible d'installer des blocs d'alimentation plus petits et d'éviter des chutes de tension involontaires.
Lassistant dintensité nominale facilite considérablement la configuration du CBM. Il permet de configurer de manière optimale les courants des récepteurs. Il suffit dactionner les potentiomètres jusquà obtenir le courant optimal. Le réglage optimal est indiqué par la DEL. Difficile de faire plus simple pour la protection de votre installation.
La limitation active du courant permet de limiter les courants de court-circuit et de surcharge à une valeur de 1,5 à 2 fois lintensité nominale. Ainsi, lalimentation est protégée contre les courants trop élevés et cela évite toute chute de la tension de sortie au niveau du bloc dalimentation. De plus, il est possible dutiliser des câbles plus longs entre lalimentation et le récepteur, sans altérer le comportement en coupure.
Le CBM se règle suivant des gradations précises du courant nominal. La plage dintensité nominale va de 0,5 à 10 ampères. Vous pouvez ainsi adapter individuellement les canaux aux intensités nominales des terminaux raccordés. Les réglages se font individuellement pour chaque canal. Un seul appareil est donc utilisé pour les récepteurs les plus différents.
La circulation des courants est surveillée en permanence. Pour la signalisation de la charge, le CBM propose non seulement un contact de signalisation sans potentiel, mais également une sortie de 80 %. Vous obtenez donc un signal lorsquau moins un canal est fortement sollicité. Avec lentrée de signal Reset RST, le canal désactivé peut être facilement réactivé à distance.
Faites la différence entre la sous-tension et la surtension de votre installation et augmentez ainsi la disponibilité des installations. Les canaux sont désactivés en cas décart de la tension de service et linstallation est mise dans un état défini. Lécart est directement signalé par un contact de télésignalisation. Une DEL donne également un signal directement sur lappareil.
Gagnez de la place dans larmoire électrique grâce au disjoncteur à 8 canaux CBM E8. Avec une largeur de 41 mm seulement, vous pouvez protéger huit canaux contre la surcharge et les courants de court-circuit avec un seul appareil. Réduisez vos frais de stockage et bénéficiez en même temps dune flexibilité maximale lors de la planification de linstallation.
Le disjoncteur électronique CBMC est parfaitement adapté à vos exigences : il allie design compact et paramétrage individuel. Les quatre canaux peuvent être paramétrés en toute simplicité et sans outil avec le bouton à DEL.
Le système d'alarme préventif intégré réduit le nombre de défaillances, même avec un CBMC. Dès qu'un canal atteint 80 % de l'intensité nominale définie, un avertissement est émis par la diode électroluminescente correspondante.
Le CBMC représente une solution idéale, même pour les circuits homologués National Electrical Code (code électrique national) de classe 2. Les appareils paramétrables pour un à quatre ampères offrent une protection optimale aux conducteurs et aux capteurs.
Cela vous permet de paramétrer les courants en toute simplicité et flexibilité, d'économiser de la place et de sécuriser toutes les applications avec un seul appareil.
Gagnez de la place dans larmoire électrique avec le CBMC ou modernisez vos installations existantes à moindres frais. Grâce à la combinaison dune largeur compacte et dun paramétrage individuel, vous pouvez choisir le produit adapté en toute simplicité et réduire les frais de stockage avec un seul appareil.
La commande à bouton unique permet de paramétrer facilement les différents circuits. Adaptez les canaux du disjoncteur de manière individuelle et sans outil selon vos exigences.
Commandez vos disjoncteurs préconfigurés, même si vous nen voulez quun. Vous obtenez ainsi un appareil déjà préconfiguré pour répondre aux exigences de votre installation. La préconfiguration vous permet déconomiser un temps précieux lors de la mise en service. Choisissez vous-même si vous souhaitez que les paramétrages restent modifiables ultérieurement ou quils soient figés pour permettre une protection contre les manipulations.
La version 1-4-A est homologuée suivant le National Electrical Code (code électrique national) de classe 2. Ainsi, avec les CBMC, vous pouvez mettre en place facilement des circuits à courant limité. Au lieu dutiliser un bloc dalimentation NEC classe 2, employez tout simplement votre bloc standard performant. Vous profitez dune installation et dun contrôle moins complexes de votre application.
Profitez de la protection optimale de votre installation et commandez les disjoncteurs préconfigurés selon vos exigences. Vous économisez ainsi le temps de programmation, vous pouvez intégrer le produit et le mettre directement en service.
Dès la commande, vous décidez des préréglages souhaités sur l'appareil à la livraison. Chaque intensité nominale est sélectionnée individuellement. Vous pouvez également décider si les valeurs préréglées pourront être modifiées ultérieurement ou si elles doivent rester figées. En cas de paramètres figés, les valeurs du courant peuvent même être imprimées sur la face avant du canal. Cela vous permet de consulter facilement les réglages du disjoncteur, même une fois monté.
Commandez la quantité souhaitée de votre disjoncteur entièrement personnalisé, au moins 1 unité.
Pour faciliter toute commande supplémentaire, le numéro de référence est indiqué sur le côté de l'appareil. Ainsi, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour une nouvelle commande.
La gamme des produits CBMC comprend également des versions à interface IO-Link. IO-Link vous offre la possibilité d'intégrer entièrement les disjoncteurs dans la surveillance et la commande des processus. Ainsi, vous gardez toujours les données des processus sous les yeux et vous restez informé(e) partout et à tout moment.
La version de disjoncteur, avec sortie d'état et entrée de réinitialisation, vous permet d'augmenter les possibilités de diagnostic et de commande de votre installation. Car ce produit permet de réenclencher le circuit à distance. Ainsi, l'installation du disjoncteur est même possible dans des endroits difficilement accessibles.
Une autre version permet d'interrompre par une isolation galvanique les sorties de charge avec des relais. Contrairement à d'autres disjoncteurs électroniques, en cas de défaillance, la sortie sécurisée est non seulement branchée à haute impédance, mais aussi isolée galvaniquement.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Équipements de protection – Disjoncteurs
"$pageName" sur