Repérage et marquage

Repérage et marquage

D'une simplicité étonnante

Le MARKING system facilite votre travail à l'aide de solutions professionnelles complètes pour l'identification industrielle.

Retour Produits

Catégories

  • Logiciel d'étude et de repérage
    Logiciel détude et de repérage

    Le logiciel d'étude et de repérage est au cœur du marquage et du repérage. Il convient à tous les systèmes d'impression.

  • Repérage d'appareils
    Repérage d'appareils

    Les systèmes de repérage des appareils peuvent répondre à toutes les exigences avec différents matériaux et types de montage.

  • Repérage de modules
    Repérage de module

    Il existe des repérages de module clairs et évidents pour toutes les exigences et disponibles dans différents modèles.

  • Repérage des conducteurs et des câbles
    Repérages de conducteurs et des câbles

    Les repérages de câbles sont appropriés à chaque utilisation, que ce soit pour des fils fins ou pour des câbles lourds.

Rechercher dans Repérage et marquage

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les solutions industrielles de repérage et d'identification de Phoenix Contact facilitent le travail au quotidien. L'offre de système complète, composée d'un logiciel professionnel d'étude et de repérage, de systèmes d'impression innovants et de matériel de repérage pour tous les domaines d'application, vous propose des solutions intuitives et faciles à utiliser, de l'étude à l'identification finale.

Avantages

  • Systèmes d'impression simples à commander grâce aux interfaces utilisateur intuitives à écran tactile
  • Impression industrielle facile : erreurs d'impression évitées grâce à la détection automatique du matériau
  • Impression en quelques secondes : créer sur place et utiliser immédiatement des étiquettes de repérage
  • Processus facilités : installation rapide et intégration sans difficulté dans votre infrastructure
  • Travailler confortablement grâce à la collecte des données à partir d'un programme CAE dans le logiciel d'étude et de repérage et à la saisie simplifiée des données d'impression directement sur l'imprimante

Marquage personnalisé

Marquages personnalisés avec MARKING system de Phoenix Contact  

MARKING system : le repérage en toute simplicité, rapide et personnalisé

MARKING system est la solution intelligente pour des impressions rapides et simples à apposer sur des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles et des appareils. Les logiciels, le matériel et les matériaux sont différenciés le mieux possible les uns des autres.

Un seul logiciel pour tous les systèmes

Avec le puissant logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete, la planification des profilés et des identifications est plus simple et intuitive que jamais. Une interface vers tous les programmes CAE classiques permet d'importer directement des données issues de l'étude électrique. Une fonction de correction automatique complète les accessoires nécessaires pour votre profilé. En un clic, vous transférez la liste de pièces directement sur le web et vous pouvez déclencher votre commande

Systèmes d'impression pour toutes les exigences

Un système d'impression adapté à chacune de vos exigences en matière de repérage. La BLUEMARK ID avec technologie UV LED innovante fournit des repérages résistants, à grande vitesse. Le TOPMARK neo génère des repérages pour les plus grandes exigences grâce à un traitement laser. Une large gamme d'imprimantes à transfert thermique permet d'imprimer efficacement sur des matériaux en rouleaux ainsi que sur des cartes et des panneaux, pour toutes les applications.

Le matériel parfait pour votre application

La gamme de produits MARKING system couvre chaque application avec des matériels de repérage les plus divers. Des variantes diverses pour le repérage de blocs de jonction, de conducteurs et de câbles, d'appareils et d'installation répondent à chaque situation de montage et chaque exigence. La résistance des identifications dans le temps, également dans des conditions extrêmes, est prouvée par de nombreux tests en laboratoire et satisfait à toutes les normes internationales. L'application de repérage vous guide de manière intuitive et claire jusqu'au matériel de repérage idéal pour votre application.

Repérage prêt à l'emploi

Repérages standard et étiquettes pré-imprimées de Phoenix Contact  

Vaste gamme de produits MARKING system

Vous avez besoin d'un marquage standard ou d'une étiquette pré-imprimée pour votre application ?

Choisissez parmi notre vaste gamme de produits, par ex. un repérage du module numéroté dans l'ordre ou des étiquette d'avertissements à apposer sur un appareil.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer